LT7153SP
推荐用于新设计5V、±25A 高效 Silent Switcher®2 降压型稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- Silent Switcher® 2 架构
- 超低 EMI
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- SVIN:2.7V 至 5V;PVIN:1.5V 至 5V
- VOUT:0.5V 至 0.9∙VIN
- 精准基准电压源:在整个温度范围内为 0.5V ± 0.8%
- 集成 N-MOSFET:1.8mΩ/0.7m&欧姆
- 15ns 最小导通时间:低占空比运行
- 差分电压输出 远程感测
- 可配置的固定输出选项
- 可编程负载线(3 种设置)
- 可编程电流限制(3 种设置)
- 可编程、可同步:400kHz 至 5MHz
- 用户可选择的不连续模式® (DCM) 或强制连续模式 (FCM)
- 受控的 TON,电流模式:出色的瞬态
- 电源良好状态、输出跟踪、时钟输出
- 支持扩频操作
- PolyPhase 运行:2、3、4、6、8 或 12 相
- 36 引脚 (4mm x 7mm) 背面裸露 LQFN 封装
LT®7153SP 是一款高效单片同步 Silent Switcher®2 降压稳压器,能够向负载输送 ±25A 电流。独特的恒定频率、控制导通时间、电流模式架构非常适合在高频率下运行且要求快速瞬态响应的高降压比应用。多相操作允许多个 LT7153SP 稳压器异相运行,从而减少所需的输入和输出电容器的数量,同时实现并联以获得更高的输出电流。工作电源电压范围为 2.7V 至 5V。
工作频率可通过外部电阻器编程,范围为 400kHz 至 5MHz,或与外部时钟信号同步。高频能力允许使用物理上更小的电感器和电容器。
LT7153SP 封装采用第二代 Silent Switcher 架构,可最大限度地减少 EMI 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。这包括集成旁路电容器,以优化高频电流环路,并通过减弱布局敏感性,轻松实现宣称的 EMI 性能。它还具有用于连接散热器的裸露背面,可用于显著提高热性能。
应用
- 光模块应用
- 分布式电源系统、服务器电源
- 负载点电源(即 ASIC、FPGA、DSP、 μP)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT7153SPAV#TRMPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) | ||
| LT7153SPAV#TRPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT7153SP
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT7153SP
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT7153SP的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论