概览
产品详情
演示电路 EVAL-LT7153SP-AZ 是一款 5V、±25A 高效、同步降压型第二代 Silent Switcher®,具有展频(SSFM)功能,并采用 LT®7153SP。该演示板设计用于从 2.7V 至 5V 输入获得 0.5V 输出,能够向负载输送 ±25A 电流。LT7153SP 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。集成式旁路电容器可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将 EMI/EMC 发射降至最低。可选的扩频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。独特的恒定频率、控制导通时间、电流模式架构非常适合在高频率下运行且要求快速瞬态响应的高降压比应用。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
文档
-
EVAL-LT7153SP Design Files2025/5/20ZIP5 M