ADPL21610

推荐用于新设计

1.1A 升压 DC/DC 转换器,带集成软启动功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.3MHz 开关频率
  • 低 VCESAT 开关:330mV,1.1A
  • 高输出电压:最高 40V
  • 输入范围宽广:2.7V 至 16V
  • 专用软启动引脚
  • 使用小型表面贴装元件
  • 低关断电流:小于 1μA
  • 低剖面(1mm)ThinSOT™封装
  • 低剖面(0.75mm)8 引脚(3mm × 2mm)双扁平无引脚(DFN)封装

ADPL21610 开关稳压器将 42V、1.1A 开关与软启动功能相结合。ADPL21610 的开关频率为 1.3MHz,因此可以使用小型、低成本、低高度的电感器和电容器。利用可编程软启动功能,可以消除启动时的高浪涌电流。单个外部电容器决定电流上升速率。恒频电流模式脉冲宽度调制器 (PWM) 架构可产生低、可预测且易于滤波的输出噪声。

ADPL21610 上的高压开关额定电压为 42V,因此该器件非常适合高达 40V 的升压转换器,以及 SEPIC 和反激式设计。ADPL21610 提供低剖面 (1mm) 6 引脚小外形晶体管 (SOT)-23 封装和微型 3mm × 2mm DFN 封装。

应用

  • 数码相机
  • 白色 LED 电源
  • 手机
  • 医疗诊断设备
  • 本地 5V 或 12V 电源
  • 薄膜晶体管(TFT)- 液晶显示器(LCD)偏置电源
  • x 数字用户线路 (xDSL) 电源

ADPL21610
1.1A 升压 DC/DC 转换器,带集成软启动功能
ADPL21610 Typical Application ADPL21610 Efficiency ADPL21610 Pin Configuration ADPL21610 Pin Configuration ADPL21610 Chip Illustration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADPL21610
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADPL21610-AZ

ADPL21610 | 1.2MHz,SOT-23 DC/DC 转换器

产品详情

评估电路 EVAL-ADPL21610-AZ 是一款 1.2MHz 的 SOT-23 DC/DC 转换器,采用 ADPL21610。升压电路设计用于将 5V 输入转换为 12V 输出,最大负载为 300mA。EVALADPL21610-AZ 旨在展示软启动功能、1.2MHz 开关频率的优势、内部 42V/1.1A 开关、宽输入电压范围和小电路尺寸。EVAL-ADPL21610-AZ 适用于对空间要求较高的应用,例如数码相机、手机、掌上电脑和液晶显示器 (LCD)。凭借 1.2 MHz 的开关频率、1.1 A 集成开关、小巧的电路尺寸以及极少的元件数量,ADPL21610 非常适用于众多其他应用,例如 PC 卡、微型磁盘驱动器、可变数字用户线路 (xDSL) 电源、闪存产品,以及本地 5 V 或 12 V 电源。所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。

在使用 EVAL-ADPL21610-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 ADPL21610 数据手册。

提供了此电路板的设计文件。

EVAL-ADPL21610-AZ
ADPL21610 | 1.2MHz,SOT-23 DC/DC 转换器
EVAL-ADPL21610 Evaluation Board Angle View EVAL-ADPL21610 Evaluation Board Top View EVAL-ADPL21610 Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL21610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览