概览

产品详情

评估电路 EVAL-ADPL21610-AZ 是一款 1.2MHz 的 SOT-23 DC/DC 转换器,采用 ADPL21610。升压电路设计用于将 5V 输入转换为 12V 输出,最大负载为 300mA。EVALADPL21610-AZ 旨在展示软启动功能、1.2MHz 开关频率的优势、内部 42V/1.1A 开关、宽输入电压范围和小电路尺寸。EVAL-ADPL21610-AZ 适用于对空间要求较高的应用,例如数码相机、手机、掌上电脑和液晶显示器 (LCD)。凭借 1.2 MHz 的开关频率、1.1 A 集成开关、小巧的电路尺寸以及极少的元件数量,ADPL21610 非常适用于众多其他应用,例如 PC 卡、微型磁盘驱动器、可变数字用户线路 (xDSL) 电源、闪存产品,以及本地 5 V 或 12 V 电源。所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。

在使用 EVAL-ADPL21610-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 ADPL21610 数据手册。

提供了此电路板的设计文件。

相关产品