ADPL21501
推荐用于新设计采用 ThinSOT 封装的微功率升压 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 低静态电流:
- 有源模式下为 20μA
- 关断模式下为 <2μA
- 工作电压 VIN 低至 1V
- 低 VCESAT 开关:70mA 时 95mV
- 使用小型表面贴装元件
- 高输出电压:最高 30V
- 薄型(1mm)ThinSOTTM 封装
- 有机发光二极管 (OLED) 电源
- 医疗诊断设备
ADPL21501 是一款微功率升压 DC/DC 转换器,采用 5 引线、薄型(1 毫米)ThinSOT 封装。ADPL21501 专为更高功率系统而设计,具有 100mA 电流限制和 1V 至 15V 的输入电压范围。ADPL21501 在无负载时静态电流仅为 20μA,关断时进一步降至 2μA(最大值)。电流限制、固定关断时间控制方案可节省工作电流,从而在较宽的负载电流范围内实现高效率。32V 开关能够在简单的升压拓扑中产生高达 30V 的高压输出,从而无需昂贵的变压器。ADPL21501’ 的低关断时间 (400ns) 允许使用微型薄型电感器和电容器,从而最大限度地减少空间敏感型便携式应用的占用空间和成本。
应用
- 便携式电子设备
- 电池备份
- 数码相机
- 有机发光二极管 (OLED) 电源
- 医疗诊断设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL21501IS5#PBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| ADPL21501IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL21501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论