概览

优势和特点

  • VOUT = 30V,VIN 范围 = 1V 至 6V,IOUT = 500μA
  • 电阻可编程输出电压
  • 采用限流、固定关断时间控制方案
  • 内部补偿和软启动
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-ADPL21501-AZ 评估板采用 ADPL21501,这是一款采用 ThinSOT™ 封装的微功率升压 DC/DC 转换器。

ADPL21501 专为具有 100mA 电流限制的更高功率系统而设计。电流限制、固定关断时间控制方案可节省工作电流,从而在较宽的负载电流范围内实现高效率。

ADPL21501’ 的低关断时间 (400ns) 允许使用微型薄型电感器和电容器,从而最大限度地减少空间敏感型便携式应用的占用空间和成本。

EVAL-ADPL21501-AZ 评估板具有 30V 输出电压应用电路,工作输入电压范围为 1V 至 6V,负载电流为 500 μA。

必须结合本用户指南阅读 ADPL21501 数据手册才能正确使用或修改评估板。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 一个 10V、1A 直流电源
  • 数字万用表 (DMM)
  • 负载电阻器能够在 30V 输出时吸收高达 500μA 的电流