多个输出降压调节器
ADI公司生产各种多输出降压开关稳压器。它们具有单片和控制器两种版本,采用同步或非同步配置。这些稳压器提供2.5 V至36 V的典型输入电压能力、高达2.25 MHz的开关频率和高达96% 的高运行效率。这种特性组合支持实现极小的电路,提供多个输出,并优化电池供电手持式设备的电池运行时间。
产品选型表
11522
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
- 三通道降压稳压器配合升压型控制器以满足宽 VIN 范围汽车应用的严苛要求
- 给 Altera Arria 10 FPGA 和 Arria 10 SoC 供电:经过测试和验证的电源管理解决方案
- 灵活的双输出6相降压控制器按90.0%的效率将12 V驱动至1.0 V/200 A核心电源
- DN562 - 具可调栅极驱动的 60V、低 IQ、双输出同步降压型控制器 PDF
- DN544 - 具 30μA 静态电流的 42V、四通道、单片式、同步降压型稳压器 PDF
技术文章
- Quad Output Power Reference Design with Input Fault Protection for Automotive Applications
-
优化信号链的电源系统 — 第2部分:高速数据转换器
模拟对话
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- 具可调栅极驱动的 60V、低 IQ、双输出同步降压型控制器
应用笔记
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers PDF
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-152: Power System Management Addressing (Rev. A) PDF