微功率降压型稳压器
Analog Devices 的微功率单片式降压型转换器面向那些需要在非常轻负载条件下实现效率最大化的应用。当工作于突发模式 (Burst Mode®) 时,该产品线可提供几十微安级的待用静态电流。即使对于 60 V 输入降压型转换器,其待用静态电流也小于 100 µA。
产品选型表
11463
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
- 三通道降压稳压器配合升压型控制器以满足宽 VIN 范围汽车应用的严苛要求
- DN1044 - Dual Channel 42V, 4A Monolithic Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current PDF
- DN562 - 具可调栅极驱动的 60V、低 IQ、双输出同步降压型控制器 PDF
- DN558 - 双向 DC/DC 稳压器和超级电容器充电器 PDF
- DN544 - 具 30μA 静态电流的 42V、四通道、单片式、同步降压型稳压器 PDF
技术文章
-
IBIS建模——第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
模拟对话
- LTC7800EUDC Demo Board With GaNFETS/500kHz | 30V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 12V @ 20A
- LT8650S Demo Board | Dual Channel 42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2
- High Efficiency Solar MPPT Battery Charger Using LT8611 and AD5245
- Low EMI Power Solutions and Electromagnetic Compatibility (EMC) Standards