外部开关电源降压型控制器
Analog Devices 制造了适用于几乎任何应用的各种降压型控制器。这些控制器可提供宽输入电压范围、多输出能力、多相操作和输出跟踪功能。此外,它们采用电压模式和电流模式拓扑、可提供至外部时钟的简易同步、并拥有全面的保护功能。
产品选型表
11433
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
- 灵活的双输出6相降压控制器按90.0%的效率将12 V驱动至1.0 V/200 A核心电源
- DN562 - 具可调栅极驱动的 60V、低 IQ、双输出同步降压型控制器 PDF
- DN547 - 具相位扩展器的 VID 控制器可为最新一代的 FPGA、ASIC 和处理器提供 120A 电源 PDF
- DN434 - Multiphase DC/DC Controller Pushes Accuracy and Bandwidth Limits PDF
- DN326 - 3-Phase LTC3733 Provides High Performance Power Solutions for AMD Opteron and Athlon 64 Processors PDF
技术文章
- 为何设计可靠电源时应考虑真实电压源
- LTC7800EUDC Demo Board With GaNFETS/500kHz | 30V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 12V @ 20A
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- 具可调栅极驱动的 60V、低 IQ、双输出同步降压型控制器
应用笔记
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers PDF
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-152: Power System Management Addressing (Rev. A) PDF