LT3430

量产

高电压、3A、200kHz 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:5.5V 至60V
  • 在所有占空比条件下均可提供 3A 峰值开关电流
  • 恒定的开关频率:   
         200kHz (LT3430)
         100kHz (LT3430-1)
  • 0.1Ω 开关电阻
  • 电流模式
  • 有效电源电流:2.5mA
  • 停机电流:30μA
  • 1.2V 反馈基准电压
  • 可容易地实现同步
  • 逐周期电流限制
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装

LT3430
高电压、3A、200kHz 降压型开关稳压器
5V, 2A Buck Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3430
  • LT3430-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1200A

LT3430EFE-1演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (2A)

产品详情

演示电路1200是一款采用LT3430-1的60V、100kHz、单芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路设计提供5.5V至-60V输入,并在2A负载电流下提供3.3V输出。

eval board
DC471A

LT3430EFE | 高电压降压转换器, VIN = 7.5V 至 60V, VOUT = 5V (2A)

产品详情

演示电路471是一款采用LT3430的60V、200kHz单芯片降压型DC/DC开关转换器。该电路针对7.5V至–60V输入而设计,在2A负载电流下提供5.0V输出。

DC1200A
LT3430EFE-1演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (2A)
DC1200A - Schematic
DC471A
LT3430EFE | 高电压降压转换器, VIN = 7.5V 至 60V, VOUT = 5V (2A)
DC471A Demo Board DC471A Demo Board DC471A Demo Board DC471A Demo Board DC471A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览