MAX15500
量产用于工业控制的模拟电流/电压输出调理器
业内首款可编程输出驱动器—高达±24mA的电流或高达±12V的电压
- 产品模型
- 2
概述
- 最大±32.5V的电源电压
- 高达±35V的输出保护
- 可编程输出(外加超范围)
- ±10V
- 0至10V
- 0至5V
- ±20mA
- 0至20mA
- 4至20mA
- 电流输出驱动0至1kΩ负载
- 电压输出驱动低至1kΩ的负载
- HART兼容
- 整个温度范围内具有2ppm的增益误差漂移
- SPI接口,带菊链功能
- 支持+4.096V (MAX15500)或+2.5V (MAX15501)满量程输入信号
- 多种错误报告
- 短路和过流保护
- 开路检测
- 欠压检测
- 过热保护
- 40µs快速建立时间
MAX15500/MAX15501模拟输出调理器提供与控制电压信号成正比的可编程电流(最大±24mA)或电压(最大±12V)输出。控制电压通常来自外部DAC,DAC的输出电压范围为0至4.096V (对于MAX15500)和0至2.5V (对于MAX15501)。输出电流和电压可选择配置为单极性或双极性。在单极性配置中,5%满量程(FS)的控制电压产生标称为0A或0V的输出,实现欠范围驱动能力。100%FS的控制电压产生两个可编程电平(105%FS或120%FS)之一,实现超范围驱动能力。MAX15500/MAX15501的输出具有过流保护以及短路至地或电源电压(高达±35V)的保护能力。器件还监测过热及电源欠压状态,电源欠压门限可编程。
MAX15500/MAX15501可通过SPI™接口进行编程,实现菊链工作模式。MAX15500/MAX15501通过SPI接口和一路漏极开路中断输出提供各种错误报告。器件还提供一路模拟输出,以监视负载状态。
MAX15500/MAX15501工作在-40°C至+105°C温度范围,器件采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装。
应用
- 分布式I/O
- 嵌入式系统
- 工业控制与自动化
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 5
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15500GTJ+ | LFCSP | ||
| MAX15500GTJ+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15500的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论