概览

优势和特点

  • 板上16位DAC
  • 板上+2.5V电压基准(MAX15501)、+4.096V电压基准(MAX15500)
  • 4个跳线可选的板上检流电阻(41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω以及48.7Ω)
  • 提供OUT、GND、SENSEVP和SENSEVN信号连接器
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15501评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估产生与控制电压信号成正比的可编程电流(最大±24mA)或电压(最大±12V)输出的MAX15501。评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®兼容软件,为测试MAX15501性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX15501评估板已经安装了MAX15501GTJ+,也可以与工厂联系申请引脚兼容的MAX15500GTJ+免费样品进行评估。

应用

  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
  • 可编程逻辑控制器(PLC)

工具及仿真模型