添加到信号链设计器

ADL5591:  1805 MHz 至1990 MHz 正交调制器

产品详情

该系列单芯片RF正交调制器设计用于869 MHz至960 MHz和1805 MHz至1990 MHz的频率范围。出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能直接射频调制。

ADL5590和ADL5591可以用作数字通信系统中的直接RF调制器,例如使用全球移动通信系统(GSM)网络的系统。此外,这些器件还与增强型数据速率GSM演进技术(EDGE)兼容。

该系列器件采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供36引脚、裸露焊盘LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 无线基础设施
  • 针对GSM发射器进行优化
  • 数据手册, Rev. 0, 5/07

    特点和优势

    • 工作频率
      ADL5590: 869 MHz 至960 MHz
      ADL5591: 1805 MHz 至1990 MHz
    • P1dB输出压缩点:16 dBm
    • 输出三阶交调截点(OIP3)
      ADL5590: 29 dBm (900 MHz)
      ADL5591: 30 dBm ( 1900 MHz )
    • 边带抑制
      ADL5590: <−50 dBc (900 MHz )
      ADL5591: <−47 dBc ( 1900 MHz )
    • 本底噪声:−157 dBm/Hz
    • 基带共模偏置:1.5 V
    • 本振泄漏
      ADL5590: −50 dBc ( 900 MHz, POUT = 5 dBm )
      ADL5591: −44 dBc ( 1900 MHz, POUT = 5 dBm )
    • 单电源:4.75 V至5.25 V
    • 封装:36引脚、6 mm × 6 mm LFCSP

    ADL5591功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5590/ADL5591: 869 MHz to 1990 MHz Quadrature Modulators Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 211 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-924: 数字正交调制器增益  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐ADL5591使用的PLL

    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用 ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X 系列固定频率PLL。
    • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频 ADF4106 或分立小数N分频 ADF4156
    推荐ADL5591使用的RF/IF驱动放大器和增益模块
    • 如需完整列出频率和驱动电平选项,推荐使用ADL5xxx 选型表。
    推荐ADL5591使用的差分双通道基带TxDAC
    • 针对最高125MSPS的差分I与Q电流应用,推荐使用 AD911X 系列引脚兼容的低功耗、小尺寸TxDAC,如 AD9117
    • 针对最高125MSPS的更低功耗应用,推荐使用AD971X 系列引脚兼容的TxDAC,如AD9717
    • 针对更高带宽、数据速率最高达250MSPS、低噪声和低IMD的应用,推荐使用 AD9747 系列引脚兼容的CMOS TxDAC(如AD9747),或者使用AD9125 (如需插值)。
    • 针对最高500MSPS的直接变频发射应用,建议使用AD978X 系列引脚兼容的LVDS TxDAC(如AD9783 ),或者使用 AD9122 (如需插值)。
    推荐电源解决方案

    • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?