添加到信号链设计器

ADL5590:  869 MHz至960 MHz正交调制器

产品详情

该系列单芯片RF正交调制器设计用于869 MHz至960 MHz和1805 MHz至1990 MHz的频率范围。出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能直接射频调制。

ADL5590和ADL5591可以用作数字通信系统中的直接RF调制器,例如使用全球移动通信系统(GSM)网络的系统。此外,这些器件还与增强型数据速率GSM演进技术(EDGE)兼容。

该系列器件采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供36引脚、裸露焊盘LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 无线基础设施
  • 针对GSM发射器进行优化
  • 数据手册, Rev. 0, 5/07

    特点和优势

    • 工作频率
      ADL5590: 869 MHz 至 960 MHz
      ADL5591: 1805 MHz 至 1990 MHz
    • 输出三阶交调截点(OIP3)
      ADL5590: 29 dBm (900 MHz )
      ADL5591: 30 dBm (1900 MHz )
    • 边带抑制
      ADL5590: <−50 dBc (900 MHz )
      ADL5591: <−47 dBc( 1900 MHz )
    • P1dB输出压缩点:16 dBm
    • 本底噪声:−157 dBm/Hz
    • 基带共模偏置:1.5 V
    • 本振泄漏
      ADL5590: −50 dBc (900 MHz, POUT = 5 dBm )
      ADL5591: −44 dBc (1900 MHz, POUT = 5 dBm )
    • 单电源:4.75 V至5.25 V
    • 封装:36引脚、6 mm × 6 mm LFCSP

    ADL5590功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5590/ADL5591: 869 MHz to 1990 MHz Quadrature Modulators Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 211 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-924: 数字正交调制器增益  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) 概况 PDF
    ADL5375调制器/ADL5382解调器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐ADL5590使用的PLL

    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用 ADF4360-X 系列固定频率PLL。
    • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106 或分立小数N分频ADF4156
    推荐ADL5590使用的RF/IF驱动放大器和增益模块
    • 如需完整的频率和驱动电平选项列表,推荐使用 ADL5xxx 选型表。
    推荐ADL5590使用的差分双通道基带TxDAC
    • 针对最高125 MSPS的差分I与Q电流应用,推荐使用 AD911X 系列引脚兼容的低功耗、小尺寸TxDAC,如AD9117
    • 针对最高125 MSPS的更低功耗应用,推荐使用 AD971X 系列引脚兼容的TxDAC,如 AD9717
    • 针对更高带宽、数据速率最高达250 MSPS、低噪声和低IMD的应用,推荐使用 AD974X 系列引脚兼容的CMOS TxDAC(如 AD9747 ),或者使用AD9125 (如需插值)。
    • 针对最高500 MSPS的直接变频发射应用,建议使用 AD978X 系列引脚兼容的LVDS TxDAC(如AD9783 ),或者使用 AD9122 (如需插值)。
    推荐电源解决方案

    • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5590 型号选项