添加到信号链设计器

ADL5387:  30 MHZ至2 GHZ正交解调器

产品详情

ADL5387是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从30 MHz到2 GHz的RF/IF输入频率范围。在450 MHz时,其噪声系数(NF)为13.2 dB,IP1dB为12.7 dBm,三阶交调截点(IIP3)为32 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF/IF输入提供良好的50 Ω宽带输入阻抗,并且为获得最佳性能,应采用1:1巴伦驱动。

本振 (LO)正交产生采用二分频方法,从而可实现超宽带操作。幅度平衡和相位平衡分别约为0.05 dB和0.4?时,可在宽LO电平范围内达到出色的解调精度。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供4 dB以上的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。

完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−70 dBc。I和Q输出端的差分直流失调电压小于10 mV。这些因素使该器件具有60 dBm以上的出色IIP2特性。

ADL5387采用4.75 V至5.25 V单电源供电,可利用从BIAS引脚连接至地的外部电阻来调节电源电流。

ADL5387采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。

应用

  • QAM/QPSK RF/IF解调器
  • W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • 微波点对(多)点广播
  • 宽带无线与WiMAX
  • 宽带CATV
  • 数据手册, Rev. 0, 10/07

    特点和优势

    • RF工作频率范围:
      30 MHz至2 GHz
    • LO输入 (2 ×fLO):
      60 MHz至4 GHz
    • 输入IP3:31 dBm ( 900 MHz )
    • 输入IP2:62 dBm (900 MHz )
    • 输入P1dB:13 dBm (900 MHz )
    • 噪声系数(NF)
      12.0 dB (140 MHz )
      14.7 dB ( 900 MHz )
    • 电压转换增益:> 4 dB
    • 正交解调精度
      相位精度~0.4°
      幅度平衡:~0.05 dB
    • 解调带宽:~240 MHz
    • 基带I/Q驱动:2 V p-p(至200 Ω负载)
    • 5 V单电源

    ADL5387功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    推荐配套产品

    配套产品


    推荐ADL5387使用的PLL

    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X 系列固定频率PLL。
    • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106 或分立小数N分频ADF4156
    推荐ADL5387使用的基带驱动放大器
    • 如需针对低压(1.8V) ADC应用的低噪声驱动器,推荐使用ADA4930-1 或双通道ADA4930-2
    • 针对可选增益(1、2或3),推荐使用低成本、低功耗ADA4950-1 或双通道ADA4950-2
    • 如需数字可编程VGA,推荐使用AD8366
    • 针对可变增益和可编程基带滤波器,推荐使用ADRF6510ADRF6516

    推荐ADL5387使用的双通道模数转换器

    • 如需16位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用AD9268AD9650
    • 如需14位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用AD9258AD9251

    • 如需12位性能、低功耗、低成本和易用性,推荐使用AD9231
    • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的多级差分流水线架构,推荐使用AD9269
    • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的连续时间Σ-Δ型架构,推荐使用AD9262
    推荐电源解决方案

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5387 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5387ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    ADL5387ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADL5387ACPZ-WP 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Tray, 64 $ 5.83 $ 5.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5387 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5387-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭