添加到信号链设计器

AD8608:  低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出精密四通道运算放大器

产品详情

AD8605、AD8606和AD8608分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单通道放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双通道放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表贴三种封装。AD8608四通道放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表贴运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • 光电二极管放大
  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • 音频
  • 数据手册,Rev. H,2/08

    特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 低失调电压:65 µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 低噪声:8 nV/√Hz
    • 宽带宽:10 MHZ
    • 高开环增益:1000 V/mV
    • 单位增益稳定
    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)

    AD8608 引脚配置框图

    类似产品

    • ADA4500-2:提供双通道版本,具有与高线性度、零交越精密运算放大器相似的交流和直流规格。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8605/AD8606/AD8608: 精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 (Rev N, 04/2013) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8605/AD8606/AD8608: Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev N, 04/2013) (pdf, 722 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
    AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    应用笔记 PDF
    CN-0254:16位、250 kSPS、8通道、单电源、隔离式数据采集系统  (pdf, 258 kB) Circuit Note PDF
    CN0337: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated RTD Temperature Measurement System with 3-Wire Compensation  (pdf, 369 kB) Circuit Note PDF
    CN-0189:使用双轴加速度计进行倾斜测量  (pdf, 285 kB) Circuit Note PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8608 SPICE Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8608 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8608ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.87 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8608ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8608ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.87 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8608ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8608ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭