添加到信号链设计器

ADP1614:  650 KHZ /1.3 MHZ、4 A、升压PWM DC-DC开关转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1614是一款升压DC-DC开关转换器,集成了功率开关,能够提供高达20 V的输出电压。ADP1614具有引脚可调电流限值,该限值通过外部电阻设置,频率固定于650 kHz或1.3 MHz。ADP1614的封装高度仅有0.8 mm,特别适合空间受限的应用,如便携式设备和薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)等。

ADP1614以电流模式脉冲宽度调制(PWM)方式工作,功效比最高可达94%。可调软启动可以防止器件启用时的涌入电流。PWM电流模式架构能提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和逻辑控制使能。

ADP1614采用无铅、10引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

应用

  • TFT LCD偏置电源
  • 便携式应用
  • 工业/仪器设备

特点和优势

  • 可调电流限值最高可达4 A
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 固定频率选项:650 kHz或1.3 MHz
  • 可调输出电压最高可达20 V
  • 可调软启动
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • 10引脚LFCSP封装
  • 受ADIsimPower™设计工具支持

ADP1614 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1614 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1614ACPZ-1.3-R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1614ACPZ-650-R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1614ACPZ-R7 产品状态: 预发布 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP1614 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1614-1.3-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1614-650-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭