添加到信号链设计器

ADP1607:  2 MHz、同步升压DC-DC转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1607是一款高效、同步、固定频率、升压DC-DC开关转换器,能够提供介于1.8 V和3.3 V之间的可调输出电压,适合便携式应用。

2 MHz的工作频率支持使用小尺寸、薄型外部元件。此外,凭借同步整流、内部补偿、内部固定限流和电流模式架构可确保出色的瞬态响应和最少的外部器件数量。

其他主要特性包括固定PWM和轻负载PFM模式选项、真正的输出隔离、热关断(TSD)以及逻辑控制使能。ADP1607采用无铅薄型6引脚LFCSP封装,适合在便携式器件中实现高效节能。

应用
  • 1电池单元和2电池单元碱性及NiMH/NiCd电池供电器件
  • 便携式音频播放器、仪器仪表和医疗器械
  • 太阳能电池应用
  • 小型硬盘电源
  • 电源LED状态指示器

特点和优势

  • 效率高达95%
  • 输入电压范围:0.8 V至VOUT
  • 低至0.9 V的输入启动电压
  • 输出电压范围:1.8 V至3.3 V
  • 静态电流:23 μA
  • 固定PWM和轻负载PFM模式选项
  • 同步整流
  • 真正的关断输出隔离
  • 内部软启动、补偿和限流
  • 2 mm × 2 mm、6引脚LFCSP
  • 紧凑的解决方案

ADP1607 典型应用电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1606/ADP1607: 2 MHz, Sychronous Boost DC-to-DC Conveters Data Sheet (Rev D, 08/2014) (pdf, 513 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-488: Evaluating the ADP1606/ADP1607 2 MHz, Synchronous Boost, DC-to-DC Converters  (pdf, 151 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1607 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP1606/ADP1607评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1606-1.8-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1607-001-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1607-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1607 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1607-001-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board, PWM Mode Only $ 60.00 -
ADP1607-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board, Automatic PFM/PWM Switching Mode $ 60.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭