添加到信号链设计器

AD9146:  双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9146是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1230 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。

AD9146 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x F-MOD系列调制器。3线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在8.7 mA至31.7 mA范围内进行编程。该器件采用48引脚LFCSP封装。

应用
- 无线基础设施
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE
- 数字高/低中频合成
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点

产品聚焦
- 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有的DAC输出开关技术可增强动态性能。
- 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
- 紧凑的LVDS数字接口支持更小的数据总线宽度。

特点和优势

  • 灵活的LVDS接口支持字节或半字节加载
  • 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc(122.88 MHz中频)
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA, RL = 25 Ω至50 Ω
  • 集成式2×/4×插值器/复数调制器允许将载波放在DAC带宽中的任意位置
  • 增益、直流失调与相位调整支持边带抑制
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 数字反sinc滤波器
  • 低功耗(全部工作条件下):1.2 W (1.0 GSPS),800 mW (500 MSPS)
  • 48引脚、裸露焊盘LFCSP封装

AD9146功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9146: Dual, 16-Bit, 1230 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter Data Sheet (Rev A, 01/2012) (PDF, 1031 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9146 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9146使用的IQ调制器

推荐AD9146使用的时钟驱动器 推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9146 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9146BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工业 Tray, 260 $ 35.29 $ 29.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9146BCPZRL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工业 Reel, 2500 - $ 29.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9146 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9146-M5375-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭