AD5412: 单通道、12位、串行输入、电流源和电压输出DAC |
AD5412/AD5422是可编程电流源和可编程电压输出的低成本、精密、完全集成的12/16位DAC,可满足工业过程控制应用的需求。
输出电流范围可编程为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者0 mA至24 mA的超量程。
电压输出由单独的引脚提供,可以通过配置提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或者±10 V的输出范围,所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出具有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的电容负载。
这款器件采用10.8 V至40 V的电源供电。输出回路为0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串口为SPI和MICROWIRE™兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。
这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输 ...More
AD5412/AD5422是可编程电流源和可编程电压输出的低成本、精密、完全集成的12/16位DAC,可满足工业过程控制应用的需求。
输出电流范围可编程为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者0 mA至24 mA的超量程。
电压输出由单独的引脚提供,可以通过配置提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或者±10 V的输出范围,所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出具有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的电容负载。
这款器件采用10.8 V至40 V的电源供电。输出回路为0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串口为SPI和MICROWIRE™兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。
这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输出设定为零标度/中间标度电压输出或者所选电流范围低端的异步清零(CLEAR)引脚。
电流模式和电压模式下的总输出误差典型值为±0.01%。
应用
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD667 | 12 | 500KSPS | 2µs | 1 |
| AD5412 | 12 | 40KSPS | 18µs | 1 |
| AD9752 | 12 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9753 | 12 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9762 | 12 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD5441 | 12 | 5MSPS | 500ns | 1 |
| AD5443 | 12 | 2.47MSPS | 90ns | 1 |
| AD5444 | 12 | 2.7MSPS | 40ns | 1 |
| AD5445 | 12 | 20.4MSPS | 80ns | 1 |
| AD5452 | 12 | 2.7MSPS | 160ns | 1 |
| DAC8043A | 12 | 4MSPS | 250ns | 1 |
| AD9706 | 12 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD5340 | 12 | 125KSPS | 8µs | 1 |
| AD5341 | 12 | 125KSPS | 8µs | 1 |
| DAC8512 | 12 | 62.5KSPS | 16µs | 1 |
| AD7845 | 12 | 200KSPS | 5µs | 1 |
| AD9742 | 12 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| DAC8562 | 12 | 62.5KSPS | 16µs | 1 |
| AD7245A | 12 | 143KSPS | 7µs | 1 |
| AD5620 | 12 | 125KSPS | 8µs | 1 |
| AD5621 | 12 | 1.7MSPS | 6µs | 1 |
| AD5622 | 12 | 1.7MSPS | 6µs | 1 |
| AD5626 | 12 | 2MSPS | 16µs | 1 |
| AD7248A | 12 | 142KSPS | 7µs | 1 |
| AD7943 | 12 | 1.7MSPS | 600ns | 1 |
| AD7945 | 12 | 1.7MSPS | 600ns | 1 |
| AD7948 | 12 | 1.7MSPS | 600ns | 1 |
| AD8300 | 12 | 71KSPS | 14µs | 1 |
| AD5320 | 12 | 125KSPS | 8µs | 1 |
| AD5321 | 12 | 125KSPS | 8µs | 1 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5412ACPZ-REEL | 量产 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工业 | - | $ 3.79 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD5412ACPZ-REEL7 | 量产 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工业 | - | $ 3.79 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD5412AREZ | 量产 | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 | 工业 | $ 4.62 | $ 3.79 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD5412AREZ-REEL7 | 量产 | 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) | 24 | 工业 | - | $ 3.79 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。