content here.
content here.

AD8606:  高精密、低噪声、CMOS、轨对轨输入/输出运算放大器(双路)

AD8605、AD8606与AD8608*系列分别是单路、双路和四路、轨对轨输入/输出、单电源放大器。它们具有非常低的失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽。这些放大器使用ADI公司获得专利的DigiTrim™数字微调技术,在没有激光微调的情况下也能获得出众的精度。

低失调电压、低噪声、极低偏置电流与高速度的完美结合,使得这些放大器在各种应用中发挥作用。滤波器、积分器、光电二极管放大其以及高阻抗传感器,都从这些性能特性组合中受益匪浅。音频及其他交流应用得益于宽带宽与低失真度。这些放大器的应用包括光控制环路、便携式与环路供电仪表、以及便携设备的音频放大。

AD8605、AD8606与AD8608在扩展的工业温度范围(-40°C ~ +125°C)内保证性能指标。AD8605单路放大器采用5引脚SOT-23与5-ball WLCSP封装。AD8606双路 ...More

AD8606:  高精密、低噪声、CMOS、轨对轨输入/输出运算放大器(双路)

Product Description

AD8605、AD8606与AD8608*系列分别是单路、双路和四路、轨对轨输入/输出、单电源放大器。它们具有非常低的失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽。这些放大器使用ADI公司获得专利的DigiTrim™数字微调技术,在没有激光微调的情况下也能获得出众的精度。

低失调电压、低噪声、极低偏置电流与高速度的完美结合,使得这些放大器在各种应用中发挥作用。滤波器、积分器、光电二极管放大其以及高阻抗传感器,都从这些性能特性组合中受益匪浅。音频及其他交流应用得益于宽带宽与低失真度。这些放大器的应用包括光控制环路、便携式与环路供电仪表、以及便携设备的音频放大。

AD8605、AD8606与AD8608在扩展的工业温度范围(-40°C ~ +125°C)内保证性能指标。AD8605单路放大器采用5引脚SOT-23与5-ball WLCSP封装。AD8606双路放大器采用8引脚MSOP、8-ball WLSCP以及窄体SOIC封装。AD8608四路放大器采用14引脚TSSOP与窄体14引脚SOIC封装。5-ball与8-ball WLCSP封装具有最小的外形尺寸,适合用于任何表面贴装的运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP与TSSOP封装适合于卷盘包装。

应用

  • 光电二极管放大
  • 电池供电的仪器
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 条码扫描器
  • 音频
  • * 美国专利保护,专利号:5,969,657; 其他专利正在审批。

    数据手册, Rev. G, 07年10月

    Ts

    TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

    • -3dB Bandwidth: 10MHz
    • Slew Rate: 5V/µs
    • Vos: 20µV
    • Ib: 200fA
    • Input Noise (nV/rtHz): 6.5nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 2.7 to 6
    • Iq per Amplifier: 1.2mA
    • # OpAmps per Pkg: 2
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOP

    引脚配置图AD8606

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8656 28MHz 11V/µs 50µV 10pA 4nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8652 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8692 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 2 -40 to +125

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。