ADL5387
量产30 MHz 至2 GHz 正交解调器
- 产品模型
- 3
概述
- RF工作频率范围:
30 MHz至2 GHz - LO输入 (2 ×fLO):
60 MHz至4 GHz - 输入IP3:31 dBm ( 900 MHz )
- 输入IP2:62 dBm (900 MHz )
- 输入P1dB:13 dBm (900 MHz )
- 噪声系数(NF)
12.0 dB (140 MHz )
14.7 dB ( 900 MHz ) - 电压转换增益:> 4 dB
- 正交解调精度
相位精度~0.4°
幅度平衡:~0.05 dB - 解调带宽:~240 MHz
- 基带I/Q驱动:2 V p-p(至200 Ω负载)
- 5 V单电源
ADL5387是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从30 MHz到2 GHz的RF/IF输入频率范围。在450 MHz时,其噪声系数(NF)为13.2 dB,IP1dB为12.7 dBm,三阶交调截点(IIP3)为32 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF/IF输入提供良好的50 Ω宽带输入阻抗,并且为获得较佳性能,应采用1:1巴伦驱动。
本振 (LO)正交产生采用二分频方法,从而可实现超宽带操作。幅度平衡和相位平衡分别约为0.05 dB和0.4?时,可在宽LO电平范围内达到出色的解调精度。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供4 dB以上的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−70 dBc。I和Q输出端的差分直流失调电压小于10 mV。这些因素使该器件具有60 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5387采用4.75 V至5.25 V单电源供电,可利用从BIAS引脚连接至地的外部电阻来调节电源电流。
ADL5387采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。
应用
数据手册, Rev. 0, 10/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5387ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADL5387ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADL5387ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5387ACPZ-R2 | 量产 | |
| ADL5387ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADL5387ACPZ-WP | 量产 | |
|
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADL5387ACPZ-R7 | 量产 | |
| ADL5387ACPZ-WP | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 5 | ||
| ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| AD8366 | 推荐用于新设计 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| 差分放大器 4 | ||
| ADA4950-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4950-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4930-2 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 模数转换器(ADC) 7 | ||
| AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9650 | 推荐用于新设计 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
| AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
| AD9269 | 推荐用于新设计 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 3 | ||
| ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
| ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |