ADP3301

不推荐用于新设计

高精度ANYCAP® 100 MA低压差线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度(线路和负载调节,25℃下)
  • 超低压差:
    100 mA时,100 mV(典型值)
  • 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP™* = 使用任意类型的电容均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 压差检测器
  • 低关断电流:
    1 µA
  • 多种固定电压选项
  • 电源电压范围:
    3.0 V至12 V
  • 环境温度范围:
    -20 ℃至+85 ℃
  • 热增强型SO-8封装
  • 出色的线路和负载调节

ADP3301
高精度ANYCAP® 100 MA低压差线性稳压器
ADP3301 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1720 量产 50 mA、高压、微功耗线性稳压器
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-CN0216-ARDZ

Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 可用于4或6线传感器
  • 增益高达400,用于宽桥式传感器范围
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN-0216是一个精密电子称信号调理系统。 它使用一个低功耗缓冲式24位Σ-Δ型ADC AD7791和两个外部零漂移放大器ADA4528-1。 该解决方案支持单电源供电,可提供高直流增益。

利用本电路可以非常灵活地设计定制低电平信号调理前端,用户可以轻松优化传感器-放大器-转换器组合电路的整体传递函数。


EVAL-CN0216-ARDZ
Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)
EVAL-CN0216-ARDZANGLE-web EVAL-CN0216-ARDZBOTTOM-web EVAL-CN0216-ARDZTOP-web

参考电路

CN0216 参考设计

利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 采用零漂移放大器实现400的高增益
  • 提供低输出信号,与电子秤连接
  • 通过120Hz维持性能指标
  • 精密电子秤应用电路
  • 低功耗、低噪声
CN0185 参考设计

采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

特性和优点

  • 模拟至模拟隔离
  • 提供信号和电源隔离
CN0216
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
CN0185
采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览