ADP3050

不推荐用于新设计

200 kHz、1 A降压高压开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:3.6 V至30 V
  • 可调和固定(3.3 V, 5 V)输出选项
  • 集成1 A功率开关
  • 采用小型表贴封装元件
  • 逐周期限流
  • 峰值输入电压(100 ms):60 V
  • 散热增强型8引脚SOIC封装
  • 可配置为降压
    逆变和SEPIC稳压器

ADP3050
200 kHz、1 A降压高压开关稳压器
ADP3050 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP2442 量产 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
ADP2441 量产 36 V、1 A同步降压DC-DC调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP3050 Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP3050
ADP3050评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览