官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADP2503
量产600 mA、2.5 MHz降压-升压DC-DC转换器
- 产品模型
- 5
概述
|
|
ADP2503/ADP2504 均为高效率、低静态电流、升压/降压DC-DC转换器,工作时的输入电压可高于、低于或等于稳压输出电压。这两种转换器内置功率开关和同步整流器,所需的外部器件数量极少。对于高负载电流,ADP2503/ADP2504采用电流模式、固定频率、脉冲宽度调制(PWM)控制方案,以便获得出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用寿命最长,ADP2503/ADP2504还提供省电模式选项,在轻负载条件下可降低开关频率。对于无线应用和其他低噪声应用,可变频率省电模式可能会引起干扰,而通过逻辑控制输入同步,则可强制转换器在所有负载条件下均以固定频率PWM方式工作。
ADP2503/ADP2504采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个锂电池或锂聚合物电池、多个碱性电池或NiMH电池、PCMCIA、USB及其他标准电源均可为其供电。ADP2503/ADP2504具有固定输出选项,也可采用可调型号,通过外部电阻分压器对输出电压进行编程设置。此外,还内置补偿功能,最大程度地减少外部元件的数量。
在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于1 μA。ADP2503/ADP2504可作为升压转换器工作,具有真负载断开功能,用于将负载与电源隔离。其他重要特性包括:欠压保护,用来防止电池深度放电;以及软启动,用来防止启动时的输入电流过冲。
应用
Data Sheet, Rev. A, 08/09
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
评估设计文件 2
信息 1
视频 1
参考电路 1
模拟对话 3
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP2503ACPZ-4.2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP2503ACPZ-4.5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP2503ACPZ-5.0-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| ADP2503ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2012 - 11_0002 Layout change to ADP2503/4 to resolve latch-up issue during operation |
||
| ADP2503ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
| ADP2503ACPZ-4.2-R7 | 量产 | |
| ADP2503ACPZ-4.5-R7 | 量产 | |
| ADP2503ACPZ-5.0-R7 | 量产 | |
| ADP2503ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2503
- ADP2503-2.8
- ADP2503-3.3
- ADP2503-3.5
- ADP2503-4.2
- ADP2503-4.5
- ADP2503-5.0
ADP2503/4 Buck Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。