ADP2302

量产

2A、700KHz异步降压型DC-DC开关调节器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
  • 最大负载电流
    2A (ADP2302)
    3A (ADP2303)
  • 整个温度范围内的输出精度:±1.5%
  • 输出电压最低至0.8 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2302
2A、700KHz异步降压型DC-DC开关调节器
ADP2302/ADP2303 Functional Block Diagram ADP2302/ADP2303 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP2384 量产 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
ADP2386 量产 20 V、6 A、同步降压DC-DC稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2302

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2302

ADP2302评估板

产品详情

ADP2302/ADP2303为2 A/3 A、20 V、异步降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET,采用带裸露焊盘的SOIC封装。ADP2302/ADP2303评估板是完整的降压调节器解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。

ADP2302/ADP2303集成软启动电路,可防止上电时的浪涌电流影响器件。电源正常输出指示输出电压经调节后处于容差内,并且可用于控制具有使能输入的器件的上电时序。利用精密使能特性很容易控制这些器件与外部电源的时序。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)。

EVAL-ADP2302
ADP2302评估板

最新评论

近期浏览