AD8348
量产50 MHz 至1,000 MHz 正交解调器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- RF输入范围:50 MHz至1000 MHz
- 集成45 dB的线性dB VGA中频放大器
- 集成基带输出放大器
- 解调带宽:75 MHz
- 正交相位精度:0.5°
- 振幅平衡:0.25 dB
- 三阶交调截点(IIP3):+28 dBm(最小增益)
- 噪声系数:11 dB(最大增益)
- 低LO驱动:–10 dBm
- 2.7 V至5.5 V单电源供电,具有省电功能
AD8348是一款宽带正交解调器,集成有中频(IF)可变增益放大器(VGA)和基带放大器,适用于通信接收机,可进行从中频直接到基带频率的正交解调。基带放大器可以与双通道ADC直接接口,如AD9201、AD9283和AD9218等,用于数字化和后处理。
中频输入信号通过X-AMP® VGA馈入两个吉尔伯特混频器中。中频VGA提供44 dB的增益控制。精密增益控制电路为VGA设置线性dB增益特性,并提供温度补偿。LO正交分相器采用2分频分频器,在整个工作频率范围内实现高正交精度和幅度平衡。
AD8348采用先进的双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的28引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
提供样片和评估板,产品型号分别为AD8348ARU和AD8348-EVAL。
其它调制器/解调器产品
- AD8345 250MHz – 1GHz RF/IF 调制器
- AD8346 800MHz – 2.5GHz 调制器
- AD8347 800MHz – 2.7GHz 解调器
- AD8349 700MHz – 2.7GHz 调制器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8348ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD8348ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8348ARUZ | 量产 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8348ARUZ | 量产 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8348ARUZ | 量产 | |
| AD8348ARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 5 | ||
| ADA4950-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4950-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| AD8366 | 推荐用于新设计 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
| 差分放大器 2 | ||
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4930-2 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 可变增益放大器(VGA) 2 | ||
| ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| 模数转换器(ADC) 7 | ||
| AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
| AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9650 | 推荐用于新设计 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
| AD9269 | 推荐用于新设计 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 3 | ||
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
| ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
| ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |