产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 乘法带宽:12 MHz
  • 积分非线性(INL):±0.5 LSB(12位)
  • 引脚兼容的12/14位电流输出DAC
  • 引脚兼容的12/14位电流输出DAC
  • 10引脚MSOP封装
  • ±10 V基准电压输入
  • 50 MHz串行接口
  • 更新速率:2.7 MSPS
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • 功耗:0.4 µA(典型值)
  • 保证单调性
AD5446
12/14位高带宽串行接口乘法DAC
AD5444/AD5446 Functional Block Diagram AD5444/AD5446 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 5
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR01 量产 超紧凑精密 10.0 V 基准电压源
运算放大器 9
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
AD8510 量产 精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(单通道)
AD8505 量产 单路、20 µA(最大值)、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器
ADA4051-1 量产 1.8 V、微功耗、零漂移、RRIO运算放大器,具有更低的功耗。
ADA4528-1 量产 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
OP1177 量产 精密、低噪声、低输入偏置电流运算放大器(单通道)
ADA4077-2 推荐用于新设计 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5446

AD5446 评估板

产品详情

这款针对AD5446的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5446。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

该评估板还可用于评估AD5444。


EVAL-AD5446
AD5446 评估板

参考电路

CN0151 参考设计

利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源

特性和优点

  • 可编程电流输出
  • 用于反向模式和双向模式的多种配置
CN0151
利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源

最新评论

近期浏览