AD5201
量产33位数字电位计
- 产品模型
- 4
概述
- 端接电阻(端到端):10K Ω、50K Ω
- 33位AD5201游标直接连至两个终端端子
- 三线式SPI兼容型串行数据输入
- +2.7 V至+5.5 V单电源或±2.7 V双电源供电,特别适合以地为参考的交流信号
- 上电中量程预设
- 提供详尽的特征说明(可变电阻器以及电位计-分压器模式DNL、THD、噪声、带宽),确保没有意外!
- 紧凑的小型SOIC封装,高度小于1.1 mm,特别适合PCMCIA卡
AD5200 和 AD5201分别为 256 位和 33 位可编程电阻器件,可通过三线式 SPI 串行接口实现数字控制。可编程电阻、可变电阻(VR)和 RDAC 这些术语通常可互换使用,均指代数字电位计。这些器件可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。两款器件均内置一个可变电阻,采用紧凑型 MSOP 封装。各器件在游标触点均内置一个固定游标电阻,该游标触点在数字码所确定的点位分接可编程电阻。该代码加载到串行输入寄存器中。游标与可编程电阻任一端点之间的电阻值,随传输至 VR 锁存器中的数字码呈线性变化。在 A 端与游标,或 B 端与游标之间,各可变电阻提供一个完全可编程电阻值。A端至B端电阻是固定值(10 kΩ 或 50 kΩ),其标称温度系数为 500 ppm/°C。该 VR 具有 VR 锁存器,用来保存其编程电阻值。该 VR 锁存器由一个 SPI 兼容型串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由 8 个 AD5200 数据位和 6 个 AD5201 数据位构成的数据字传输至串行输入寄存器。内部预设功能通过将 80H 和 10H 分别载入 AD5200 和 AD5201VR 锁存器来迫使游标移到中间电平位置。SHDN 引脚则迫使A端的电阻变为端到端开路状态,并使游标与 B 端短路,从而实现毫瓦级功耗的关断状态。当 SHDN 回到逻辑高电平时,先前的锁存器设置将使游标处于关断前的电阻值设置。数字接口在关断期间仍有效,以便更改代码,当器件从关断状态返回时,游标将处于新的位置。
所有器件的保证工作温度范围均为 −40°C 至 +85°C 扩展工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 线路阻抗匹配
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 2
参考电路 2
器件驱动器 1
产品选型指南 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5201BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5201BRMZ10-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5201BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5201BRMZ50-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5201BRMZ10 | 量产 | |
| AD5201BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5201BRMZ10 | 量产 | |
| AD5201BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5201BRMZ10 | 量产 | |
| AD5201BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50 | 量产 | |
| AD5201BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论