Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD6672 - это 11-разрядный приемник промежуточной частоты (ПЧ) с частотой выборки до 250 MSPS. Он предназначен для применения в системах связи, где требуются низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность решения.

Ядро АЦП имеет многокаскадную, дифференциальную конвейерную архитектуру с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Входные каскады АЦП обладают широкой полосой пропускания и поддерживают работу с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Для компенсации изменений скважности тактового сигнала АЦП в состав компонента включен стабилизатор скажности (duty cycle stabilizer, DCS), который позволяет поддерживать превосходные показатели преобразования.

Выходной сигнал с ядра АЦП поступает на интегрированный блок изменения параметров квантования с преобразованием формы спектра шума (noise shaping requantizer, NSR). Компонент поддерживает два режима работы выходного каскада, выбор которых осуществляется пользователем через интерфейс последовательного порта (serial port interface, SPI). При активном блоке NSR выходной цифровой сигнал АЦП подвергается дополнительной обработке, благодаря которой AD6672 обеспечивает повышенное отношение сигнал-шум (SNR) в ограниченной части полосы Найквиста при сохранении 11-битного разрешения. Блок NSR может быть запрограммирован для работы с шириной полосы выходного сигнала до 33% от частоты дискретизации. Например, при частоте дискретизации 250 MSPS AD6672 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 73.6 дБ к полной шкале (dBFS) в полосе 82 МГц для входного сигнала с частотой fIN 82 МГц.

При отключенном блоке NSR данные с выхода АЦП передаются непосредственно на выход компонента с разрешением 11 бит. При работе в данном режиме AD6672 может обеспечивать отношение сигнал-шум до 66.6 dBFS во всей полосе Найквиста.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Системы связи
  • Системы с пространственно разнесенными антеннами и системы MIMO
  • Многорежимные цифровые приемники (3G)
    WCDMA, LTE, CDMA2000
    WiMAX, TD-SCDMA
  • Системы с квадратурной демодуляцией
  • Программно определяемые радиосистемы общего назначения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Показатели при активном NSR
    SNR: 75.2 dBFS в полосе 55 МГц при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS

    SNR: 72.8 dBFS в полосе 82 МГц при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Показатели при отключенном NSR
    SNR: 66.4 dBFS при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS

    SFDR: 87 дБн при частотах входного сигнала до 185 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Полная потребляемая мощность:
    358 мВт при частоте дискретизации 250 MSPS
  • Напряжение питания 1.8 В
  • Выходы LVDS (уровни ANSI-644)
  • Делитель частоты входного тактового сигнала с целочисленным коэффициентом деления от 1 до 8 (максимальная частота входного сигнала делителя 625 МГц)
  • Внутренний источник опорного напряжения АЦП
  • Гибкий диапазон входных напряжений аналогового сигнала
    полный размах от 1.4 В до 2.0 В
    (номинальное значение 1.75 В)
  • Дифференциальные аналоговые входные каскады с шириной полосы 350 МГц
  • Управление через последовательный порт
  • Режимы пониженного энергопотребления для сбережения электроэнергии
  • Конфигурируемая пользователем функция встроенного автоматического тестирования (built-in self test, BIST)

Функциональная блок-схема AD6672

Доступность образцов и дополнительная техническая информация

Данный компонент запущен в производство. Пожалуйста, обратитесь в High Speed Converters Development Group (группу разработки быстродействующих преобразователей) для получения сведений о доступности образцов и дополнительной технической информации.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD6672: IF Receiver Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 1490 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Методы проектирования топологии печатных плат с быстродействующими АЦП  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) Статьи по применению PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Тестирование и оценивание быстродействующих АЦП  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: Резонансный подход к организации интерфейса между усилителями и АЦП на переключаемых конденсаторах  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
Статьи по применению PDF
AN-807: Возможность практической реализации систем WCDMA с многими несущими  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-803: Упрощение проектирования при помощи совместимых по выводам быстродействующих АЦП  (pdf, 356 kB) Статьи по применению PDF
AN-803: Pin Compatible High Speed ADCs Simplify Design Tasks  (pdf, 356 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Дискретные системы и влияние фазового шума и дрожания фазы тактового сигнала  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: Моделирование АЦП при помощи ADIsimADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
Статьи по применению PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
The Data Conversion Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) Обучение PDF
MT-002: Что означает критерий Найквиста для вашей системы с дискретными данными  (pdf, 152 kB) Обучение PDF
MT-001: Формула "SNR = 6.02N + 1.76 дБ" без тайн, и почему она так важна  (pdf, 94 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
UG-386: Evaluating the AD9642/AD9634/AD6672 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 3293 kB) Руководства пользователей PDF
AD6672 Quick Start Guide, Revision 2  (pdf, 165 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) Технические статьи PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
Технические статьи PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD6672 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты


Рекомендуемые усилители-драйверы для AD6672

  • Для дифференциальных сигналов ВЧ/ПЧ рекомендуется усилитель со сверхмалыми искажениями ADL5562.
  • Для входов связанных по постоянному току рекомендуется ADA4927-1 или ADA4938-1.
  • Для систем цифровой связи в качестве усилителя с программируемым коэффициентом усиления с полностью дифференциальными входами и выходами рекомендуется ADL5202 или AD8376.
Рекомендуемые формирователи тактовых импульсов для AD6672
  • Для достижения малого дрожания фазы рекомендуется AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515, или один из семейства формирователей тактовых импульсов с многоканальным выходомAD9516-0 или AD9517-0.

  • Для достижения малого дрожания фазы и необходимости интегрированного ГУН рекомендуется один из семейства формирователей с переменной частотой ГУН AD9520-0 или AD9522-0.
  • Для достижения малого дрожания фазы совместно с встроенными ФАПЧ и ГУН рекомендуются AD9523, AD9523-1 или AD9524.
Рекомендуемые решения для подсистемы питания
  • Для выбора стабилизаторов напряжения используйте ADIsimPower.

Были ли эти рекомендации полезны?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD6672-250EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.