Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8675:  Прецизионный ОУ с Rail-to-Rail выходом, шумом 2.8 нВ/√Гц и питанием 36 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Прецизионный операционный усилитель (ОУ) AD8675 обладает крайне низкими напряжением смещения, дрейфом и шумом напряжения, а также очень малыми входными токами смещениями во всем рабочем диапазоне температур. Он представляет собой прецизионный, широкополосный ОУ с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и очень низким шумом. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются при напряжениях питания от ±5 В до ±15 В.

AD8675 имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений, как и OP184, однако обладает большей полосой и еще меньшим шумом напряжения, а также малыми статическими погрешностями и низкой потребляемой мощностью, как у усилителя промышленного стандарта OP07. В отличие от других малошумящих rail-to-rail ОУ AD8675 имеет очень малый входной ток смещения и низкий входной шум тока.

Благодаря типичному значению напряжения смещения всего 10 мкВ, дрейфу напряжения смещения 0.2 мкВ/°C и размаху шума всего 0.10 мкВ (в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) AD8675 идеально подходит для задач, в которых недопустимы большие погрешности усиления. В случаях, когда требуется еще меньшая погрешность смещения, может быть использована патентованная схема коррекции нуля, которая позволяет уменьшить комбинацию погрешностей смешения самого компонента и системы в целом до 3.5 мВ (приведенная к входу) путем внешней компенсации. В отличие от аналогичных схем в усилителях предыдущих поколений AD8675 обеспечивает подобную коррекцию без негативного влияния на дрейф напряжения смещения, коэффициент ослабления синфазного сигнал (КОСС) и коэффициент ослабления пульсаций питания усилителя. Комбинация очень низкого шума, малого входного тока смещения и широкой полосы дает значительные преимущества в прецизионных измерительных приборах, фильтрах схем ФАПЧ и других прецизионных фильтрах, схемах с датчиками положения и давления, медицинских измерительных приборах и усилителях сигналов тензодатчиков. Низкий шум, высокие статические характеристики и rail-to-rail диапазон выходных напряжений, обеспечиваемый AD8675, позволяют добиться максимальных значений отношения сигнал-шум и динамического диапазона во многих системах.

Малые габариты корпусов и низкое энергопотребление AD8675 дают возможность максимально увеличить плотность каналов или минимизировать размеры печатной платы в оборудовании с жесткими требованиями к габаритам.

Усилитель AD8675 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). Он выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе MSOP и популярном 8-выводном узком корпусе SOIC. Корпуса обоих типов соответствуют требованиям RoHS. Компоненты в корпусе MSOP доступны только в катушках на бобине.

Области применения
  • Прецизионные измерительные приборы
  • Фильтры ФАПЧ
  • Контуры управления лазерными диодами
  • Усилители сигналов тензодатчиков
  • Медицинские измерительные приборы
  • Усилители сигналов термопар

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Очень малый шум напряжения: 2.8 нВ/√Гц
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малый входной ток смещения: 2 нА, макс.
  • Очень низкое напряжение смещения: 75 мкВ, макс.
  • Малый дрейф входного напряжения смещения: 0.6 мкВ/°C, макс.
  • Очень высокий коэффициент усиления: 120 дБ
  • Широкая полоса: 10 МГц, тип.
  • Питание от ±5 В до ±18 В

Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8675: 36 V Precision, 2.8 nV/√Hz Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 360 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
CN-0318: 16-Bit, Linear, Ultra Stable, Low Noise, Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 370 kB) Circuit Note PDF
CN-0257: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Unipolar +10 V DC Voltage Source  (pdf, 353 kB) Circuit Note PDF
CN-0200: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 327 kB) Circuit Note PDF
CN0191: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source  (pdf, 178 kB) Circuit Note PDF
CN-0169: How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 457 kB) Circuit Note PDF
iPolar™ - revolutionary new high-voltage analog manufacturing process technology breathes new life into industrial bipolar devices Технические статьи HTML
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
(EDN, 5/17/2005)
Обзоры продукции HTML
ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
(Electronic Design, 6/9/2005)
Обзоры продукции HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8675 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.