ADG5436
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、高電圧、耐ラッチアップ機能付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
        Viewing:
        
    
    製品情報
- ラッチアップ防止
- 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD耐圧
- 低オン抵抗:10Ω(max)
- 両電源動作:±9V~±22V
- 単電源動作:9V~40V
- 絶対最大定格電源電圧:48V
- ±15V、±20V+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
ADG5436は、独立に選択可能な2個のSPDT (シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチを内蔵するモノリシックCMOSデバイスです。LFCSPパッケージ上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルします。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。両方のスイッチは、マルチプレクサー・アプリケーションで使えるようにブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。
製品のハイライト
- トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- 低いオン抵抗(RON)値
- 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5436は両電源、最大±22Vまで動作することが出来ます。
- 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5436は単電源、最大40Vまで動作することが出来ます。
- 3 Vロジック互換デジタル入力VINH = 2.0V、VINL= 0.8V
- VLロジック電源は不要
アプリケーション
- リレーの置き換え
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
- 通信関連システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5436BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5436BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 7 17, 2023 - 23_0095 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| 8 12, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| 9 26, 2017 - 17_0145 ADG5412/ADG5413, ADG5404, and ADG5436 Datasheet Specification Change | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| 9 29, 2014 - 13_0248 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products using 8900 Die Attach to STATS ChipPAC China | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| 11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| 6 7, 2011 - 11_0115 ADG5412/ADG5413/ADG5436/ADG5404/ADG5408/ADG5409/ADG5433/ADG5434 N-plug layer Edits | ||
| ADG5436BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 | ||
| ADG5436BRUZ | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem | ||
| ADG5436BRUZ | 製造中 | |
| ADG5436BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| ADG5436F | 新規設計に推奨 | アナログ・スイッチ、デュアルSPDT、10 Ω Ron、故障保護と故障検出 | 
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5436
- ADG5436F
SPICEモデル 1
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。