RFパワー・アンプ
アナログ・デバイセズのRFパワー・アンプは、kHz~95GHzのGaNおよびGaAs半導体技術に基づいています。ベア・ダイや表面実装部品に加え、アナログ・デバイセズのポートフォリオには、出力が1kWまでのGaNベースのパワー・アンプ・モジュールも含まれています。高出力での優れた直線性を実現するよう設計されたアナログ・デバイセズのRFパワー・アンプは、さまざまな有線および無線アプリケーション向けに
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADPA9005
新規設計に推奨
1GHz to 28GHz, 37.5dBm, GaN Power Amplifier
ADH943AS
新規設計に推奨
Aerospace, >1.5 W (34 dBm), 24 GHz to 34 GHz Power Amplifier
ADPA1120
新規設計に推奨
4.5W(36.5dBm)、8GHz~12GHz、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADPA1112
新規設計に推奨
1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADL8109
新規設計に推奨
高耐性、低ノイズ・アンプ、1GHz~20GHz
ADPA1116
新規設計に推奨
0.3GHz~6GHz、39.5dBm、GaNパワー・アンプ
ADPA9007-2
新規設計に推奨
DC~28GHz、GaAs、pHEMT、2Wパワー・アンプ
ADPA1113
新規設計に推奨
2GHz~6GHz、46dBm(40W)、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADPA9007
新規設計に推奨
DC~28GHz、GaAs、pHEMT、2Wパワー・アンプ
ADH499S
新規設計に推奨
Aerospace GaAs PHEMT, Medium Power Amplifier 21 to 32 GHz, LSH6 Package
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}