AD9777:  16ビット、D/Aコンバータ、160MSPS、デュアル、TxDAC+®、2x/4x/8xインターポレーション

AD9777は、160MSPSの最大入力データレート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータである新しいピン互換ファミリーの、16ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x8/x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミ ...その他

AD9777:  16ビット、D/Aコンバータ、160MSPS、デュアル、TxDAC+®、2x/4x/8xインターポレーション

Product Description

AD9777は、160MSPSの最大入力データレート(インターポレーションなし)と400MSPSの最大DAC更新レート(8xのインターポレーション)を備えた高速デュアル・インターポレーションTxDAC+®コンバータである新しいピン互換ファミリーの、16ビットD/Aコンバータです。このファミリーは、選択可能なインターポレーション・レート(2x/4x8/x)およびFs/2、Fs/4、Fs/8でミックス可能な複合変調器を特長としています。すべての設定は、使いやすい3線式または4線式のSPIインターフェースで実現します。

外付け直交変調器(AD8345/AD8346/AD8349など)とともにAD977Xを使用すると、従来のベースバンドI/Qアーキテクチャや、内部の複合(I/Q)ミキサーを使用したイメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャを実装できます。イメージ除去アップコンバージョン・アーキテクチャは、デジタル変調に特有の高変調精度(64QAM)を必要とするアプリケーションに適しています。これにより、アナログ・ミキシング動作の特長であるイメージ抑制のメリットも得られるため、フィルタリングの段数を低減し、3Gおよびブロードバンドのスペクトル放射の仕様を満たすために必要なハードウェアのコストも節減できます。ユーザがアクセス可能なゲインとオフセット補正はSPIポートを通じてアクセスでき、サイドバンド抑制とLOフィードスルーをそれぞれ改善できます。ダイレクトIFモードにより、70MHzを上回る中間周波数(IF)の合成が可能となります。

TxDAC+は、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。

特長

  • 新しい複合変調器によりシングル・サイドバンドのアーキテクチャが可能となり、無線のコストと複雑性が低減
  • 選択可能なインターポレーション・レート(1x/2x/4x/8x)、変調モード、データ・フォーマットにより柔軟性が向上
  • 80ピンの熱強化TQFPパッケージ
  • ユーザがアクセス可能なゲインとオフセット補正によりシステム性能が向上
  • 71MHz IFで71dBcのW-CDMA ACLR、および最大30MHzの出力周波数で-80dBcのIMD

Diagrams

AD9777 Diagram
Functional Block Diagram for AD9777

仕様

Resolution (Bits) 16bit
DAC Update Rate 400MSPS
DAC Settling Time 11ns
# DAC Outputs 2
DAC Type Current Out
DAC Input Format Par
Output FSR (Iout x Rload),Adj(Uni 2mA to Uni 20mA),User Def. Range/Offset
Ref Int/Ext Int/Ext
Supply Vnom Single(+3.3)
Pwr Diss (Max) 410mW
Package QFP

類似製品を探す

AD5765 - Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, ±5V DACs

AD5762R - Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DACs

AD5410 - Single Channel, 12-Bit, Serial Input, Current Source DAC

AD5763 - Complete Dual, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, ±5V DACs

新製品情報のRSSフィードを取得 その他
Part# Res (bits) Update Rate Settling Time # Outputs
AD9777 16 400MSPS 11ns 2
AD9775 14 400MSPS 11ns 2
AD9773 12 400MSPS 11ns 2
AD9779A 16 1GSPS - 2
AD9783 16 600MSPS - 2
AD9779 16 1GSPS - 2
AD9786 16 500MSPS - 1
AD9726 16 400MSPS - 1
AD9778 14 1GSPS - 2
AD9781 14 600MSPS - 2
AD9778A 14 1GSPS - 2
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る