content here.
content here.

ADP2108:   ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz

ADP2108は高効率、低静止電流のステップダウンDC-DCコンバータです。この製品は超小型の5ボールWLCSPパッケージで提供されます。完全な回路を構成するために、わずか3つの外付け部品のみを必要とします。この製品は、アナログデバイス社独自の高速電流モードと一定の周波数を持ったPWM制御方式を用いており、優れた安定性と過渡応答を実現しています。ポータブルアプリケーションにおいて最長のバッテリ寿命を確保するために、 ADP2108は、軽負荷時の条件下では、スイッチング周波数を低減するパワーセーブ・モードを備えてています。

ADP1208は2.3V~5.5Vの入力電圧で動作します。これによって単一のリチウムまたはリチウム・ポリマーセル、アルカリまたはNiMHのマルチセル、PCMCIA、USBあるいはその他の標準電源などで使用可能となっています。600mAの最大負荷電流は入力電 ...続きを見る

ADP2108:   ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz

製品概要

ADP2108は高効率、低静止電流のステップダウンDC-DCコンバータです。この製品は超小型の5ボールWLCSPパッケージで提供されます。完全な回路を構成するために、わずか3つの外付け部品のみを必要とします。この製品は、アナログデバイス社独自の高速電流モードと一定の周波数を持ったPWM制御方式を用いており、優れた安定性と過渡応答を実現しています。ポータブルアプリケーションにおいて最長のバッテリ寿命を確保するために、 ADP2108は、軽負荷時の条件下では、スイッチング周波数を低減するパワーセーブ・モードを備えてています。

ADP1208は2.3V~5.5Vの入力電圧で動作します。これによって単一のリチウムまたはリチウム・ポリマーセル、アルカリまたはNiMHのマルチセル、PCMCIA、USBあるいはその他の標準電源などで使用可能となっています。600mAの最大負荷電流は入力電圧範囲全体に渡って達成可能です。

ADP2108は、3.3 V、3.0 V、2.5 V、2.3 V、1.8 V、1.5 V、1.3 V、1.2 V、1.1 Vと1.0Vの固定出力が用意されています。全てのバージョンには、内部パワースイッチと外付け部品数の最小化と高効率のための同期式整流器が含まれています。ADP1208は内部ソフトスタートを備えており、内部的に補正されています。ロジックで制御されるシャットダウン中は、入力が出力から切り離され、入力源からは0.1A以下しか流れないようになっています。その他キーとなる特長として、バッテリーのディープ放電を避けるためのアンダー電圧ロックアウト機能、スタートアップ時の入力電流オーバーシュートを避けるためのソフトスタート機能があります。ADP1208は5ボールのWLCSPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • PDA 、パームトップ・コンピュータ
  • 無線ハンドセット
  • デジタル・オーディオ、携帯メディア・プレーヤ
  • デジタル・カメラ、GPSナビゲーション・ユニット
    • 最大効率: 95%
    • 3 MHz 固定周波数動作
    • 標準時静止電流: 18 µA
    • 最大負荷電流: 600 mA
    • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
    • 小型マルチレーヤ・インダクタとコンデンサの使用
    • 高速負荷応答とライン・トランジエントのための電流モード・アーキテクチャ
    • 100% デューティサイクル、ロードロップアウト・モード
    • 内部同期式整流器
    • 内部補正回路
    • 内部ソフトスタート機能
    • Vin Range: 2.3V-5.5V
    • Boost: Yes
    • Buck: Yes
    • Inverting: No
    • Iout (max): 0.6A
    • Supply Current : 19µA
    • Switching Frequency: 3 MHz
    • Vout Preset Summary: 11 Options/1V-3.3V
    • Vout Adj Options: ---

    ADP2108回路図

    Part# Vin Range Vout Preset Summary Vout Adj Options Iout (max) Isw (Peak) Supply Current Switching Frequency Step Down Step Up Inverting Pkg Product Description Price* (1000-4999) Pos Supply
    ADP1612 1.8V-5.5V --- Vin to 20V 1.4A 1.4A 900µA 650 KHz, 1.3 MHz No Yes No MSOP-8 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter $0.78 +1.8 to +5.5
    ADP1613 2.5V-5.5V --- Vin to 20V 2A 2A 900µA 650 kHz, 1.3 MHz No Yes No MSOP-8 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter $0.70 +2.5 to +5.5
    ADP2109 2.3V-5.5V 4 Options/1.0V-1.8V --- 0.6A 1.3A 18µA 3 MHz Yes No No WLCSP-5 Compact 600 mA, 3 MHz, Step-Down Converter w/ Output Discharge $0.70 +2.3 to +5.5
    ADP2121 2.3V-5.5V 4 Options/1.8V-1.875V --- 0.5A 1A 36µA 6 MHz Yes No No WLCSP-6 600 mA, 6 MHz, Synchronous, Step-Down, DC-to-DC Converter $0.80 +2.3 to +5.5
    ADP1111 2V-30V 3 Options/3.3V-12V 1.2V to 30V, 1.2V to Vin 1.5A 1.5A 110µA 70 kHz Yes Yes Yes Plastic DIP-8, SOIC-8 Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V $2.05 +2 to +30
    ADP2108 2.3V-5.5V 11 Options/1V-3.3V --- 0.6A 1.3A 19µA 3 MHz Yes Yes No WLCSP-5 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter $0.60 +2.3 to +5.5
    ADP2504 2.3V-5.5V 6 Options/2.8V-5V --- 1A 1.3A 38µA 2.5 MHz Yes Yes No LFCSP-10 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter $1.40 +2.3 to +5.5
    ADP1611 2.5V-5.5V - Vin to 20V 1.2A 1.2A 600µA 1.2 MHz - Yes - MSOP-8 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter - +2.5 to +5.5
    ADP1610 2.5V-5.5V - Vin to 12V 1.2A 1.2A 600µA 700 kHz or 1.2 MHz No Yes No MSOP-8 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch $1.12 +2.5 to +5.5
    ADP2102 2.7V-5.5V 8 Options/0.8V-1.875V 0.8V to 3.3V 0.6A 1A 99µA 3 MHz Yes No No LFCSP-8 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter $1.23 +2.7 to +5.5
    ADP3051 2.7V-5.5V --- 0.8V to 5.5V 0.5A 1A 300µA 550 kHz Yes No No MSOP-8 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier - +2.7 to +5.5
    ADP2105 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 1A 1.5A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.13 +2.7 to +5.5
    ADP2106 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 1.5A 2.25A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.25 +2.7 to +5.5
    ADP2107 2.7V-5.5V 4 Options/1.2V-3.3V 0.8V to Vin 2A 2.9A 30µA 1.2 MHz Yes No No LFCSP-16 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter $1.32 +2.7 to +5.5
    ADP2503 2.3V-5.5V 6 Options/2.8V-5V --- 0.6A 1A 38µA 2.5 MHz Yes Yes No LFCSP-10 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter $1.30 +2.8 to +5.5
    ADP3050 3.6V-30V 2 Options/3.3V & 5V 1.25V to 12V 1A 1.5A 1.5mA 200 kHz Yes No No SOIC-8 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator $1.81 +3.6 to +30

    Sorted by Min Vin (Ascending), then Max Vin (Ascending)


    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。