| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP1872/ADP1873: Synchronous Current-Mode with Constant On-Time, PWM Buck Controller Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 2049 kB) | データシート | |
| AN-1075: ADP1870 / ADP1872を利用した同期反転SEPICにより、非反転昇降圧アプリケーションで高効率を実現 (pdf, 529 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-1075: Synchronous Inverse SEPIC Using the ADP1870/ADP1872 Provides High Efficiency for Noninverting Buck/Boost Applications
(pdf, 167 kB)
Discusses using the ADP1870/ADP1872 as an inverse single-ended primary inductor converter (SEPIC), also known as the Zeta converter, that can operate in either buck or boost mode, decreasing or increasing the input voltage to a desired regulated voltage, with minimal cost, component count, and power loss. |
アプリケーション・ノート | |
| CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール (pdf, 1012 kB) | 実用回路 | |
| UG-057: Evaluating the ADP1872/ADP1873 PWM Buck Controllers (pdf, 1891 kB) | ユーザー・ガイド | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。