シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2108:   ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADP2108は高効率、低静止電流のステップダウンDC-DCコンバータで、異なる2種類のパッケージで提供されます。完全な回路を構成するために、わずか3つの外付け部品のみを必要とします。この製品は、アナログデバイス社独自の高速電流モードと一定の周波数を持ったPWM制御方式を用いており、優れた安定性と過渡応答を実現しています。ポータブルアプリケーションにおいて最長のバッテリ寿命を確保するために、 ADP2108は、軽負荷時の条件下では、スイッチング周波数を低減するパワーセーブ・モードを備えてています。

ADP1208は2.3V~5.5Vの入力電圧で動作します。これによって単一のリチウムまたはリチウム・ポリマーセル、アルカリまたはNiMHのマルチセル、PCMCIA、USBあるいはその他の標準電源などで使用可能となっています。600mAの最大負荷電流は入力電圧範囲全体に渡って達成可能です。

ADP2108は、3.3 V、3.0 V、2.5 V、2.3 V、1.8 V、1.5 V、1.3 V、1.2 V、1.1 Vと1.0Vの固定出力が用意されています。全てのバージョンには、内部パワースイッチと外付け部品数の最小化と高効率のための同期式整流器が含まれています。ADP1208は内部ソフトスタートを備えており、内部的に補正されています。ロジックで制御されるシャットダウン中は、入力が出力から切り離され、入力源からは0.1A以下しか流れないようになっています。その他キーとなる特長として、バッテリーのディープ放電を避けるためのアンダー電圧ロックアウト機能、スタートアップ時の入力電流オーバーシュートを避けるためのソフトスタート機能があります。ADP1208は5ボールのWLCSPパッケージと5ピンのTSOPパッケージで提供しています。ADP2109はADP2108と同じ機能および動作を提供しますが、追加機能としてWLCSPパッケージでは放電用スイッチ機能が用意されています。


アプリケーション
  • PDA 、パームトップ・コンピュータ
  • 無線ハンドセット
  • デジタル・オーディオ、携帯メディア・プレーヤ
  • デジタル・カメラ、GPSナビゲーション・ユニット

特長と利点

  • 最大効率: 95%
  • 3 MHz 固定周波数動作
  • 標準時静止電流: 18 µA
  • 最大負荷電流: 600 mA
  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 小型マルチレーヤ・インダクタとコンデンサの使用
  • 高速負荷応答とライン・トランジエントのための電流モード・アーキテクチャ
  • 100% デューティサイクル、ロードロップアウト・モード
  • 内部同期式整流器
  • 内部補正回路
  • 内部ソフトスタート機能

ADP2108回路図

OF NOTE ...

2009 Top 10 Award For over 40 years ADI has been recognized as the innovation leader. This proud tradition continues today with the ADP2108 DC-to-DC Converter. The ADP2108 is the recipient of the prestigious 2009 Product of the Year Award presented by Electronic Products China.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADP2108に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
高効率の0.6Aのレギュレータです。外付けとして3つの部品だけで実現でき、帰還回路も安定に構成できます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADP2108」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2108: 小型、600 mA、3 MHz、ステップダウンDC/DCコンバータ (Rev D, 01/2010) (pdf, 1684 kB)  データシート PDF
ADP2108: Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev G, 06/2012) (pdf, 1059 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
UG-039: RedyKit User Guide for the ADP2108 Buck Converter  (pdf, 143 kB)
Order the RedyKit for easy product evaluation and prototyping. The RedyKit ships with 2 preset evaluation boards plus 3 each of the standard fixed output voltage options in the product family. This allows evaluation of any voltage option with kit.
ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 昇降圧コンバータで高い効率を実現する同期整流反転SEPIC 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.41 No.2 - 1 DC/DCコンバータのグラウンド・バウンスを抑える 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
電圧レギュレータの仕組み 技術関連記事 HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
Optimizing Power Systems for Portable Electronic Devices
System architects can optimize power-system efficiency by selecting the best system voltages for the application, using the right power-supply elements, and designing all the power-system elements to work together to reduce battery drain.
(Power Electronics Technology, July 1, 2009)
技術関連記事 HTML
ADP1829, ADP210x, ADP171x Reference Design  (pdf, 447 kB)
Seven Output Voltages: 5.0 V, 3.6 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.2 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
ADP1829, ADP210x and ADP171x Reference Design  (pdf, 687 kB)
Seven Output Voltages: 3.6 V, 3.3 V,3.3l V 2.5 V, 1.8 V, 1.25 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
推奨電源回路例 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2108 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2108ACBZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.1-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.3-R7 製品状況: 製造中 5 Ball WLCSP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-1.82R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-2.3-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108ACBZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.1-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.3-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-1.82R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-2.3-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2108AUJZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2108 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2108-1.0-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -
ADP2108-1.1-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-1.2-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-1.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-1.5-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-1.82-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-1.8-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-2.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-2.5-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-3.0-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108-3.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2108UJZ-REDYKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 45.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる