シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5668:  D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5668は、低消費電力のオクタル16ビット・バッファ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。設計上、単調増加性が保証されており、2.7~5.5Vの単電源で動作します。

AD5668はオンチップ・リファレンスと内部ゲイン2を備えています。

AD5668-1は1.25Vの出力、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、2.5Vのフルスケール出力範囲を提供します。AD5668-2、-3は2.5Vの出力、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vのフルスケール出力範囲を提供します。オンボードのリファレンスはパワーアップ時にオフになり、外部リファレンスの使用が可能となります。内部リファレンスは、ソフトウェア書込みにより有効にできます。

このデバイスはパワーオン・リセット回路を内蔵しており、DAC出力をパワーアップ時に0Vに設定するか(AD5668-1、-2)ミッドスケール電圧に設定して(AD5668-3)、デバイスへの有効な書込みが行われるまでその状態を維持します。5Vの電源時にデバイスの消費電流を400nAまで低減するパワーダウン機能を搭載しており、パワーダウン・モードで特定またはすべてのDACチャンネルに対して、ソフトウェアで選択可能な出力負荷を提供できます。

DACの出力はすべてLDAC機能で同時にアップデートできます。また、同時にアップデートするDACチャンネルを選択することもできます。このデバイスは、すべてのDACをユーザ指定のコード(ゼロスケール、ミッドスケール、フルスケール)にアップデートできる非同期CLRも提供しています。

AD5668は最大50MHzのクロック速度で動作する汎用3線式シリアル・インターフェースを使用しますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。また、オンチップの高精度出力アンプによりレールtoレールの出力振幅が可能です。

製品のハイライト

  1. オクタル、16ビットDAC
  2. オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
  3. 14 / 16ピンTSSOPを採用
  4. 0Vまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  5. パワーダウン機能。パワーダウン時のDACの消費電流は、3V電源時に200nA、5V電源時に400nAとなります(typ値)。

アプリケーション

  • オプティカル・トランシーバ
  • パワー・アンプ制御
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整

特長と利点

  • 低消費電力、最小ピン互換のオクタルDAC
    AD5668:16ビット
    AD5648:14ビット
    AD5628:12ビット
  • パッケージ:
    16ピンTSSOP
    16ピンLFCSP(4mm×4mm)
    16ピンWLCSP
    (2.645mm×2.645mm)
  • オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
  • 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
  • 2.7~5.5V電源
    単調増加性を設計で保証
  • ゼロスケール / ミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • ハードウェアLDACおよびLDACオーバーライド機能
  • プログラマブル・コードのCLR機能
  • レールtoレールの動作

AD5668 機能ブロック図

類似製品

  • AD5308: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5318: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 10-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
More

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5628/AD5648/AD5668: 5 ppm/°Cリファレンス電圧とSPI内蔵の12/14/16ビット8チャンネル電圧出力denseDAC (Rev E, 01/2011) (pdf, 1502 kB)  データシート PDF
AD5628/AD5648/AD5668: Octal, 12-/14-/16-Bit SPI Voltage Output denseDAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference Data Sheet (Rev H, 02/2014) (pdf)  データシート PDF
AD5668-DSCC: Microcircuit, Linear, Octal, 16-Bit DAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf)  データシート PDF
AD5668-EP: Octal, 16-Bit DAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference in 14-Lead TSSOP Data Sheet (Rev 0, 11/2010) (pdf, 465 kB)  データシート PDF
CN-0183: +12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  (pdf, 252 kB) 実用回路 PDF
CN-0182: 単電源、低消費電力、プログラマブル・ウィンドウ・ディテクタ  (pdf, 0) 実用回路 PDF
UG-155: シリアル電圧出力オクタル16 ビットDAC AD5668 の評価用ボード  (pdf, 877 kB) ユーザー・ガイド PDF
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) その他 PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5668 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5668 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5668 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5668 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5668 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5668ACPZ-2-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668ACPZ-3-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入
AD5668ARUZ-2 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 12.50 $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668ARUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入
AD5668ARUZ-3 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 12.50 $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668ARUZ-3REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入
AD5668BCBZ-1-500R7 製品状況: お問い合わせ 16 Ball WLCSP(2.605X2.605) 16 工業用 Reel, 500 - $ 12.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5668BCBZ-1-RL7 製品状況: 製造中 16 Ball WLCSP(2.605X2.605) 16 工業用 Reel, 3000 - $ 10.63 Y  成分表 PCN 購入
AD5668BCBZ-3-RL7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 16 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5668BCPZ-1-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BCPZ-1500RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 500 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BCPZ-2-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BCPZ-2500RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 500 - - Y  成分表 PCN 購入
AD5668BRUZ-1 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 15.00 $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BRUZ-1REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入
AD5668BRUZ-2 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 15.00 $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BRUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入
AD5668BRUZ-3 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 15.00 $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5668BRUZ-3REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 12.75 Y  成分表 PCN 購入
AD5668SRU-EP-1 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 軍用 Tube, 96 - - N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5668SRU-EP-1RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 軍用 Reel, 1000 - $ 20.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5668 Evaluation Board- LFCSP/TSSOP
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5668SDCZ 製品状況: 製造中 LFCSP Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-AD5668SDRZ 製品状況: 製造中 TSSOP Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる