シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9467:  200 MSPS/250 MSPSの16ビットA/Dコンバータ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9467は、モノリシックのIF サンプリング16ビットA/Dコンバータ (ADC)です。広い帯域幅での高性能と使い安さについて最適化されています。このデバイスは250 MSPS の変換レートで動作し、広いダイナミックレンジを必要とするワイヤレス・レシーバ、計装装置、テスト装置向けにデザインされています。

このADCは、フル性能動作のために1.8 Vと3.3 V の電源および低電圧差動入力クロックを必要とします。多くのアプリケーションで、外付けのリファレンス電圧またはドライバが不要です。データ出力はLVDS 互換 (ANSI-644準拠) であり、短い配線パターンに対して全体電流を削減させる機能を内蔵しています。

出力上のデータをキャプチャするためのデータ・クロック(DCO)を出力して、新しい出力ビットのタイミングを知らせます。 SPIを介してサポートされている内部パワーダウン機能を使うと、ディスエーブル時の消費電力は5 mW (typ)以下になります。

オプション機能を使うと、入力範囲、データ・フォーマットの選択、出力データ・テスト・パターンなどの種々の選択可能な動作条件を実現することができます。

AD9467は72ピンの鉛フリーLFCSPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの工業温度範囲で仕様を規定しています。


製品のハイライト
  1. SFDRの向上に使用されるIF 最適化機能。
  2. マルチキャリア、マルチモード3G、4G 携帯電話基地局レシーバのようなIF サンプリング・アプリケーション向けの優れたSFDR 性能。
  3. 内蔵リファレンス、高入力インピーダンス・バッファ、調整可能なアナログ入力範囲、データ・キャプチャを簡素化する出力クロックによる使い安さ。
  4. 鉛フリーの72ピンLFCSPパッケージを採用
  5. 広範囲な入力クロック・パルス幅で全体ADC 性能を維持するクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ (DCS)。
  6. 標準シリアル・ポート・インターフェース (SPI)によりデータ・フォーマッテイング機能(オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コーディング)などの種々の製品機能をサポートし、クロックDCSが可能。

アプリケーション
  • マルチキャリア、マルチモード携帯電話レシーバ
  • アンテナ・アレイ・ポジショニング
  • パワー・アンプの直線化
  • ブロードバンド・ワイヤレス
  • レーダー
  • 赤外線画像処理
  • 通信計装機器

特長と利点

  • 2.5 V p-p FS、250 MSPS、170 MHzまでのSNR: 75.5 dBFS
  • 2.0 V p-p FS、250 MSPS、170 MHzまでのSNR: 74 dBFS
  • 2.5 V p-p FS、250 MSPSでの300 MHzまでのSFDR: 90 dBFS ( −1 dBFS)
  • 2.0 V p-p FS、250 MSPSでの170 MHzまでのSFDR: 95 dBFS ( −1 dBFS)
  • 100 MHz、160 MSPSでのSFDR: 100 dBFS (−1 dBFS)
  • ジッタ: 60 fs rms
  • 優れた直線性:
    DNL = ±1.0 LSB
    INL (typ) = ±3.0 LSB (typ)
  • 設定可能な差動フルスケール入力: 2 V p-p~2.5 V p-p (デフォルト)
  • 入力バッファを内蔵
  • 優れたリファレンス・サポート・オプション
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザを内蔵

AD9467機能ブロック図

Video: AD9467 Evaluation Board Set-up

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
CN-0227: High Performance, 16-Bit, 250 MSPS Wideband Receiver with Antialiasing Filter  (pdf, 262 kB) 実用回路 PDF
CN-0268: 共振方式を使用した狭帯域、高域 IF、16 ビット、250 MSPSレシーバ・フロント・エンド用バンドパス・フィルタの設計  (pdf, 294 kB) 実用回路 PDF
AD9467 Evaluation Board Set Up Videos HTML
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
UG-200: Evaluating the AD9467 16-Bit, 200 MSPS/250 MSPS ADC  (pdf, 1887 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
業界最高レベルの低歪み・低ノイズ性能で高速A/Dコンバータを駆動できるデュアル広帯域差動アンプ「ADL5566」を発表 (18 Dec 2012) プレス・リリース HTML
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1
ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9467 IBIS Models IBISモデル HTML
AD9467 Evaluation Board, ADC-FMC Interposer & Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML
AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9467

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For DC-coupled inputs, we recommend the ADA4927-1.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5201, the dual ADL5202 or the ADL5240.
Recommended Clock Drivers for the AD9467
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523 and AD9524.

Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9467 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9467BCPZ-200 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工業用 Tray, 168 $ 118.00 $ 100.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9467BCPZ-250 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工業用 Tray, 168 $ 141.00 $ 119.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9467BCPZRL7-200 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工業用 Reel, 400 $ 118.00 $ 100.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9467BCPZRL7-250 製品状況: 製造中 72 ld LFCSP (10x10mm, 8.5mm exposed pad) 72 工業用 Reel, 400 $ 141.00 $ 119.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9467 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9467-200EBZ 製品状況: 製造中 16 Bit 200 MSPS ADC EVAL $ 300.00 Yes -
AD9467-250EBZ 製品状況: 製造中 16 Bit 250 MSPS ADC EVAL $ 300.00 Yes -
AD9467-FMC-250EBZ 製品状況: 製造中 AD9467 16 Bit 250 MSPS FMC Eval Bd $ 399.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる