Download 英語データシート Rev A, 10/2007 (pdf 665kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7982: 18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD7982は、単電源(VDD)で動作する18ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力の高速18ビット・サンプリングADCと汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上りエッジで、IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をサンプリングします。この2つの入力ピンの電圧は、一般に0V~VREFの範囲で互いに逆の位相関係になります。リファレンス電圧(REF)は外部から供給しますが、電源電圧(VDD)とは無関係に設定できます。消費電力はスループットに直線的に比例します。
SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続することも可能です。オプションのBUSYインジケータも利用できます。1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとの互換性があり、VIO電源を別 ...続きを見る
AD7982は、単電源(VDD)で動作する18ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力の高速18ビット・サンプリングADCと汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上りエッジで、IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をサンプリングします。この2つの入力ピンの電圧は、一般に0V~VREFの範囲で互いに逆の位相関係になります。リファレンス電圧(REF)は外部から供給しますが、電源電圧(VDD)とは無関係に設定できます。消費電力はスループットに直線的に比例します。
SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続することも可能です。オプションのBUSYインジケータも利用できます。1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとの互換性があり、VIO電源を別途用意して使用します。
AD7982は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作温度範囲で動作するよう仕様が規定されています。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
ここがおススメ! 18ビットの高分解能を持つ逐次比較型で、ノー・ミッシング・コードであり高性能です。消費電流もとても低いです。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7982BRMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7982 | 18 | 1MSPS | 1 | 8.6mW |
| AD7984 | 18 | 1.33MSPS | 1 | 14mW |
| AD7643 | 18 | 1.25MSPS | 1 | 80mW |
| AD7641 | 18 | 2MSPS | 1 | 92mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7623 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 55mW |
| AD7622 | 16 | 2MSPS | 1 | 85mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | 95mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7982BCPZ-RL | 製造中 | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 | 工業用 | $ | $23.28 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD7982BCPZ-RL7 | 製造中 | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 | 工業用 | $ | $23.28 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7982BRMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $25.75 | $23.28 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7982BRMZRL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $ | $23.28 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-220VAC-UKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。