| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
AD7193: 4-Channel, 4.8 kHz, Ultralow Noise, 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 993 kB)
|
データシート | |
| AN-1131: Chopping on the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195 (pdf, 125 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1084: AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195でのチャンネル切り替え手順 (pdf, 406 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1084: Channel Switching: AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, AD7195 (pdf, 118 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1069: Zero Latency for the AD7190, AD7192, AD7193, AD7194, and AD7195 (pdf, 82 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド (pdf, 472 kB) | 実用回路 | |
| Tutorial on Technical and Performance Benefits of AD719x Family (pdf, 4889 kB) | チュートリアル | |
| UG-223: 4.8 kHz、超低ノイズ、24ビット・シグマ-デルタ(Σ-Δ)ADC、AD7193の評価ボード (pdf, 1106 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
High-resolution ADCs — an overview
The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers. (Electronic Products, 4/23/2010) |
技術関連記事 | HTML |
| 産業用IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| 複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| FAQs for the AD719x family. | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters. |
各種計算ツール | HTML |
| BeMicro FPGA Project for CN0209 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0209 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD7193 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD7193 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD7193 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifier for the AD7193
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。