Download 英語データシート Rev G, 04/2007 (pdf 480kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD628: ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧、プログラマブル・ゲイン |
AD628は優れたDC性能と幅広い周波数レンジでの高いコモン・モード除去性能を兼ね備えた、高精度の計装アンプです。高電圧のスケーリングに使用すると、単電源動作のA/Dコンバータ用プリアンプとして、標準の制御電圧または電流を簡単に変換できます。広帯域フィードバック・ループが採用されているので、Σ-Δ型A/Dコンバータのコンデンサの充電によって発生する歪みの影響が最小限に抑えられます。
リファレンス・ピン(VREF)は、バイポーラ信号をシフトしたユニポーラ信号に変換するのに必要なDCオフセットをかけます。AD628は+5V、+10V、±5V、±10Vおよび4mA~20mAの入力信号を、単電源動作のA/Dコンバータの入力レンジ内のシングルエンド出力に変換します。
AD628は、±120Vの入力コモン・モードおよび差動モードの動作レンジに ...続きを見る
AD628は優れたDC性能と幅広い周波数レンジでの高いコモン・モード除去性能を兼ね備えた、高精度の計装アンプです。高電圧のスケーリングに使用すると、単電源動作のA/Dコンバータ用プリアンプとして、標準の制御電圧または電流を簡単に変換できます。広帯域フィードバック・ループが採用されているので、Σ-Δ型A/Dコンバータのコンデンサの充電によって発生する歪みの影響が最小限に抑えられます。
リファレンス・ピン(VREF)は、バイポーラ信号をシフトしたユニポーラ信号に変換するのに必要なDCオフセットをかけます。AD628は+5V、+10V、±5V、±10Vおよび4mA~20mAの入力信号を、単電源動作のA/Dコンバータの入力レンジ内のシングルエンド出力に変換します。
AD628は、±120Vの入力コモン・モードおよび差動モードの動作レンジに対応します。このデバイスはコモン・モード入力インピーダンスが高いので、シャント抵抗にかかる高電圧の測定に最適です。バッファアンプの反転入力を利用して、リモート・ケルビン接続を行うことができます。
高精度の10kΩ抵抗を外部ピンに接続すると、ローパス・フィルタが形成されるか、または大きな差動入力信号を分圧減衰させることができます。また、1個のコンデンサを付加するだけで、ローパス・フィルタが構成されます。
アプリケーション
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.25 | $1.86 | 01/01/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.25 | $1.86 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.25 | $1.86 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 12/18/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628ARMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628ARMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 02/12/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD628ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 01/29/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD628ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.15 | $1.78 | 01/29/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。