AD7982

製造中

18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能
    • 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
      • 0V~VREF (VREFは2.5V~5V)
      • ADA4941-1またはADA4940-1で容易に駆動可能
    • スループット:1MSPS
      • ゼロ遅延アーキテクチャ
    • ノー・ミス・コードの18ビット分解能
    • INL:±1LSB(代表値)±2LSB(最大値)
    • ダイナミック・レンジ:99dB、VREF = 5V
    • S/N比:98dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • THD:−119dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • SINAD:97dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
  • 低消費電力
    • 1.8V、2.5V、3V、5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
    • 4mW@1MSPS(VDDのみ)
    • 7mW@1MSPS(合計)
    • 70µW@10kSPS
  • 独自のシリアル・インターフェース
    • SPI/QSPI™/ MICROWIRE™/DSP互換
  • 複数ADCのデイジーチェーン接続機能とビジー・インジケータ機能
  • 10ピンMSOPおよび10ピン3mm × 3mm LFCSP
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C

AD7982
18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ
AD7982 Functional Block Diagram AD7982 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
オペアンプ(OPアンプ) 7
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4610-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
電圧リファレンス 3
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

AD7982 IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD7982

AD7982 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7982SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7982. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.


eval board
EVAL-AD7982-PMDZ

1000kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード

機能と利点

  • 18ビット、A/Dコンバータ
  • 1000kSPS
  • ユニポーラ、差動入力
  • 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
  • サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。

また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。

EVAL-AD7982
AD7982 Evaluation kit
EVAL-AD7982-PMDZ
1000kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード
EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0345 Circuits from the Lab®

Low Power, Multichannel Data Acquisition System with PGIA for Single-Ended and Differential Industrial-Level Signals

機能と利点

  • 18-Bit 8-Channel Data Acquisition System
  • Single-ended and differential industrial signal levels
  • 750 kSPS per channel switching rate
  • 240mW at maximum sampling rate
CN0180 Circuits from the Lab®

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 工業向け入力電圧レベル:最大+/- 10V
  • 18ビットSARコンバータに対するシングル・エンドから差動へのインターフェース
  • 低消費電力、合計22 mW以下
  • 単電源5Vレール
CN0345
Low Power, Multichannel Data Acquisition System with PGIA for Single-Ended and Differential Industrial-Level Signals
Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0345-SDZ Evaluation Hardware
CN0180
工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品