Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR4520
製造中2.048V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
製品情報
- 最大温度係数(TCVOUT):
- 0.8ppm / °C(Dグレード、0°C~70°C)
- 1ppm / °C(Cグレード、0°C~70°C)
- 2ppm / °C(Bグレード、−40°C~+125°C)
- 4ppm / °C(Aグレード、−40°C~+125°C)
- 出力ノイズ(0.1~10Hz):
- 2.048V(typ)のVOUT で1μVp-p
- 初期出力電圧誤差:
- B、C、Dグレード:±0.02%(最大)
- 入力電圧範囲:3~15V
- 動作温度:
- AグレードおよびBグレード:−40°C~+125°C
- CグレードおよびDグレード:0°C~+70°C
- 出力電流:+10mAソース/ -10mAシンク
- 低静止電流:950μA (max)
- 低ドロップアウト電圧:2mAで300mV(VOUT ≥ 3V)
- 8ピンSOICおよびLCCパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
- 長期ドリフト:4500時間で8ppm(代表値)
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550のデバイスは、高精度、低消費電力、低ノイズの電圧リファレンスであり、± 0.02%(B、CまたはDグレード)の最大初期誤差、優れた温度安定性、低出力ノイズを持っています。
このファミリーの電圧リファレンスでは、高精度用の新しいコア回路を採用し、業界をリードする温度安定性とノイズ性能を提供しています。 また、このデバイスの出力電圧熱ヒステリシスは小さく、かつ長期出力電圧ドリフトも小さいため、時間と温度変動に対するシステム精度を向上させることができます。
最大動作電流は950μAで、かつ最大300mVの低ドロップアウト電圧なので、このデバイスは携帯型装置で使用することができます。
電圧リファレンスのADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 シリーズは広範囲な出力電圧を持ち、8ピンSOICを採用し、全デバイスとも仕様は−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で規定されています
ADR4525、ADR4540、ADR4550は、温度範囲が0℃~70℃であるDグレード(8ピンLCCパッケージで提供)とCグレードでも利用可能です。ADR4525W(8ピンSOICパッケージを採用)は車載アプリケーション向けに性能評価済みです。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ・コンバータ
- 高精度計測機器
- 工業用計装機器
- 医用機器
- 車載バッテリのモニタリング
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR4520ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR4520ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADR4520BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR4520BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADR4520
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。