LTC3536

推荐用于新设计

1A、低噪声、降压-升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下提供稳压输出
  • 1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
  • 1A 连续输出电流 (对于 VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V)
  • ±1% 输出电压准确度
  • 低噪声降压-升压架构
  • 效率高达 95%
  • 可编程频率范围:300kHz 至 2MHz
  • 可同步振荡器
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作:32μA IQ
  • 内部 1ms 软起动
  • 在停机时输出断接
  • 停机电流:1μA
  • 短路保护
  • 小外形的耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC3536
1A、低噪声、降压-升压型 DC/DC 转换器
Efficiency vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1852A

LTC3536EMSE(MSOP)演示板 | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 3.3V(1A)

产品详情

演示电路1852A是一款组合型升降压DC/DC转换器,采用MSOP封装形式的单芯片同步降压-升压稳压器LTC3536。DC1852A具有1.8V至5.5V的宽输入电压范围,能够提供高达1A的输出电流。DC1852A的输出电压可以设置为低至1.8V,且可高达5.5V。DC1852A支持两种工作模式:固定频率脉宽调制(PWM)和Burst Mode®突发工作模式。


 


eval board
DC1797A

LTC3536EDD (DFN) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1797A is a combined step-up and step-down DC/DC converter using the LTC3536 monolithic synchronous buck-boost regulator in the 3x3 DFN package. The DC1797A has wide input voltage range of 1.8V to 5.5V, and is capable of delivering up to 1A of output current. The output voltage of the DC1797A can be set as low as 1.8V and can go as high as 5.5V. The DC1797A supports two operational modes: fixed-frequency pulse-width modulation (PWM) and Burst Mode® operation.

DC1852A
LTC3536EMSE(MSOP)演示板 | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 3.3V(1A)
DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A - Schematic
DC1797A
LTC3536EDD (DFN) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A
DC1797A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3536的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览