LTM8033

量产

超低噪声、符合 EMC 规格的 36VIN、3A DC/DC μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 3A 输出电流
  • 0.8V 至 24V 输出电压
  • 符合 EN55022 Class B 标准
  • 可对多个 LTM8033 稳压器进行均流以提供超过 3A 的输出
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 电流模式控制
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层 
  • 可编程软起动
  • 紧凑的表面贴装型 LGA (11.25mm x 15mm x 4.32mm) 和 BGA (11.25mm x 15mm x 4.92mm) 封装
LTM8033
超低噪声、符合 EMC 规格的 36VIN、3A DC/DC μModule 稳压器
Ultralow Noise 12V/3A DC/DC μModule Regulator EMI Performance Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1623A

LTM8033EV Demo Board | Ultralow EMI µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 3A

产品详情

Demonstration circuit DC1623A features the LTM8033, a low-EMI EN55022 Class B certified step-down μModule® regulator, pre-configured for a 3.3V/3A output from a 5.5V to 36V input. The circuit supports other features of the LTM8033 including synchronization to an external clock, current sharing with another LTM8033 μModule regulator, and burst mode operation for improved efficiency at light loads.

DC1623A
LTM8033EV Demo Board | Ultralow EMI µModule Regulator, 5.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 3A
DC1623A Demo Board DC1623A Demo Board DC1623A Demo Board DC1623A Demo Board DC1623A - Schematic

最新评论

近期浏览