eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8032

量产

符合 EN55022B 规格的 36V、2A DC/DC μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 2A 输出电流
  • 0.8V 至 10V 输出电压
  • 可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 符合 EN55022 Class B 标准
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
  • 扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 15mm x 2.82mm) 封装和 BGA (9mm x 15mm x 3.42mm) 封装

LTM8032
符合 EN55022B 规格的 36V、2A DC/DC μModule 稳压器
Ultralow Noise 5V/2A DC/DC μModule Regulator Product Package 1 Product Package 2 LTM8032 EMI Performance
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6902 量产 具扩频频率调制功能的多相振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1386B

LTM8032EV Demo Board | Ultralow Noise 36V, 2A DC/DC µModule Regulator

产品详情

Demonstration circuit 1386 features the LTM8032, a 2A EN55022 Class B certified step-down converter. This μModule® regulator is configured to deliver a 3.3V output from an input voltage between 5.5V to 36V at a switching frequency of 600kHz. The wide input range of the LTM8032 allows a variety of input sources. Under light load conditions, the available Burst Mode® operation supports high efficiency with low output ripple.

DC1386B
LTM8032EV Demo Board | Ultralow Noise 36V, 2A DC/DC µModule Regulator
DC1386B Demo Board DC1386B Demo Board DC1386B Demo Board DC1386B Demo Board DC1386B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览