LTC3863
推荐用于新设计60V、低 IQ、负输出 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 宽工作 VIN 范围:3.5V 至 60V
- 宽的负 VOUT 范围:-0.4V 至超过 -150V
- 低工作 IQ = 70μA
- 强大的高电压 MOSFET 栅极驱动器
- 恒定频率电流模式架构
- 经历了针对相邻引脚开路 / 短路的 FMEA 验证
- 在轻负载条件下可以选择执行高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃模式
- 可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
- 可锁相频率:75kHz 至 750kHz
- 准确的电流限值
- 可编程软起动或电压跟踪
- 内部软起动可保证平滑的启动
- 低停机电流:IQ = 7μA
- 采用小外形 12 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 DFN 封装
LTC®3863 是一款稳固的负输出 DC/DC PMOS 控制器,专为汽车和工业应用而优化。其可驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 以产生一个负输出,且只需单个电感器便可构成完整的电路。通常可实现 -0.4V 至 -150V 的输出电压,并能提供更高的电压 (仅受限于外部组件)。
LTC3863 拥有卓越的轻负载效率,在一种用户可编程的突发模式操作中仅吸收 70μA 的静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可实现开关频率和输出电流限值的良好控制。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可以同步至一个频率介于 75kHz 至 750kHz 之间的外部时钟。
LTC3863 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压、过流和短路保护 (包含频率折返)。
LTC3863 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 4mm DFN 封装。
Applications
- 工业和汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
视频 1
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3863EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863MPDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863MPDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3863MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3863MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3863EDE#PBF | 量产 | |
LTC3863EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863IDE#PBF | 量产 | |
LTC3863IDE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3863EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3863EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3863MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3863MPMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3863HDE#PBF | 量产 | |
LTC3863HDE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐用于新设计 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3863
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论