LT8610A
LT8610AB
量产
具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
产品详情
- LT8610特性集,加上:
- 快速输出电流:3.5A(最大值)
- 最短导通时间:30ns
- 提高突发模式效率(仅LT8610AB)
- 增强EMI性能
- 宽输入电压范围:3.4V至42V
- 超低静态电流突发模式®工作:
- 2.5μA IQ(调节 12VIN 至 3.3VOUT)
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 输出纹波 < 10mVP-P(仅LT8610A)
- 高效率同步工作:
- 95%效率(1A,12VIN,5VOUT)
- 93%效率(1A,12VIN,3.3VOUT)
- 所有条件下均具有低压差:200mV (1A)
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- 可调及可同步频率:
- 200kHz 至 2.2MHz
- 精确的1V使能引脚阈值
- 输出软启动和跟踪
- 小型散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8610A/LT8610AB系列均为紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.5μA。与LT8610相比,它们具有较高的3.5A最大输出电流以及较快的30ns最短导通时间。LT8610A与LT8610具有相同的低纹波突发模式性能,而LT8610AB具有较高的轻负载效率。
LT8610的其他特性在LT8610A/LT8610AB系列中保持不变。通过SYNC引脚,可与外部时钟同步。EN/UV引脚具有用于VIN欠压闭锁或关断的精确1V阈值。启动期间,TR/SS引脚上的电容可对输出电压斜坡速率进行编程。当VOUT处于编程输出电压的±9%范围内以及发生故障时,PG标志会发出信号。
反馈电压 | 最小 VIN | 输出电流 | 注释 | |
LT8610AC-1 | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 1.5MHz至2.2MHz,优化的瞬态响应 |
LT8610AC | 0.80V | 3.0V | 3.5A | Fsw = 200kHz至2.2MHz |
LT8610AB | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 提高突发模式效率 |
LT8610AX | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 最大结温:175°C |
LT8610A | 0.97V | 3.4V | 3.5A | 较高的Iout,30ns最小导通时间 |
LT8610 | 0.97V | 3.4V | 2.5A | - |
应用
- 汽车和工业电源
- GSM电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8610A Demo Circuit - 5V 2MHz µPower Step-Down Converter (5.5-42V to 5V @ 3.5A)
- LT8610AB Demo Circuit - 5V 2MHz µPower Step-Down Converter with Light Load Efficiency (5.5-42V to 5V @ 3.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
- LT8610AC
LTpowerCAD 2
- LT8610AB Project - 42V, 3.5A μPower Synchronous Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 3.5A)
- LT8610A Project - Synchronous μPower Step-Down Regulator (5.5-42V to 5V @ 3.5A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8610
- LT8610A
- LT8610AB
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8610A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论