官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT8580
推荐用于新设计配备1A、65V开关以及软启动和同步功能的升压/SEPIC/反相DC/DC转换器
- 产品模型
- 16
概述
- 1A,65V 电源开关
- 可调开关频率
- 单一反馈电阻器设置 VOUT
- 可与外部时钟同步
- 高增益 SHDN 引脚接受慢变输入信号
- 宽输入电压范围:2.55V 至 40V
- 低 VCESAT 开关:0.75A 时为 400mV(典型值)
- 集成软启动功能
- 可以轻松配置成升压、SEPIC 或反相转换器
- 用户可配置的欠压锁定 (UVLO)
- 引脚与 LT3580 兼容
- 微型耐热性能增强型 8 引脚 3mm × 3mm DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
- AEC-Q100 符合汽车应用要求
LT8580是一款包含内部1A、65V开关的PWM DC/DC转换器。LT8580可以配置成升压、SEPIC或反相转换器。
LT8580具有一个可调振荡器,由RT引脚到接地点的电阻器设置。此外,LT8580可与外部时钟同步。器件的开关频率可以是自由运行或同步,并可在200kHz和1.5MHz之间进行设置。
LT8580还采用创新型SHDN引脚电路,该电路支持慢变输入信号和可调欠压锁定功能。
还集成了其他功能,例如频率折返和软启动。LT8580采用微型耐热性能增强型3mm × 3mm 8引脚DFN和8引脚MSOP封装。
应用
- VFD 偏压电源
- TFT-LCD 偏压电源
- DPS 接收器
- DSL 调制解调器
- 本地电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8580EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8580IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580IMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8580IMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT8580EDD#PBF | 量产 | |
LT8580EDD#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LT8580EMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8580EMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8580EMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#WTRPBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#PBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#WTRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8580EMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#WTRPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#WTRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8580EMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580EMS8E#WTRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8580IMS8E#WPBF | 量产 | |
LT8580IMS8E#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8580
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8580
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。